Skip to content Skip to navigation
Urządzenia systemu liniowego MG-K (Movoparts)

Urządzenia systemu liniowego MG-K (Movoparts)

Suwaki z beztłoczyskowym siłownikiem liniowym Movopart® MG-K firmy Thomson umożliwiają kierowany ruch liniowy poprzez napęd ze śrubą z nakrętką kulkową i siodło, które przemieszcza się w górnej części siłownika, przenosząc obciążenie. Urządzenia te zaprojektowano z myślą o niskich kosztach, wysokiej prędkości, sile ciągu i długości suwu.

Urządzenie Cover Band Stretcher przedłuża żywotność taśmy pokrywy, która zabezpiecza śrubę i prowadnicę przed zanieczyszczeniami oraz eliminuje potrzebę regulacji naprężenia w miarę zużycia.

Przegląd

Dane techniczne modeli MG-K (Movoparts):

Dane techniczne / rozmiar wału M55 M75 M100
Wymiary profilu (szer. x wys.): mm (cale) 58 x 55 (2,3 x 2,2) 86 x 75 (3,4 x 3,0) 108 x 100 (4,3 x 3,9)
Typ śruby śruba z pojedynczą
nakrętką kulkową
śruba z pojedynczą
nakrętką kulkową
śruba z pojedynczą
nakrętką kulkową
Maks. długość suwu: mm (cale) 3000 (118) 4000 (158) 6000 (236)
Maks. prędkość liniowa: m/s (cale/s) 1 (39.4) 1,6 (63,0) 1,6 (63,0)
Maks. przyspieszenie: m/s2 (cale/s2) 8 (315) 8 (315) 8 (315)
Powtarzalność: ±mm (cale) 0,05 (0,002) 0,05 (0,002) 0,05 (0,002)
Maks. prędkość na wejściu: obr./min 3000 3000 3000
Temperatura pracy: °C (°F) od -20 do 70
(od -4 do 158)
od -20 do 70
(od -4 do 158)
od -20 do 70
(od -4 do 158)
Maks. obciążenie dynamiczne (Fx): N (funt-siła) 1000
(224,8)
2500 (562,0) 5000 (1124)
Maks. obciążenie dynamiczne (Fy): N (funt-siła) 400 (89,9) 1485 (333.7) 3005 (675,3)
Maks. obciążenie dynamiczne (Fz): N (funt-siła) 400 (89,9) 1485 (333.7) 3005 (675,3)
Maks. dynamiczny moment obrotowy (Mx):
Nm (funt-siła/cal) całe urządzenie
9 (79,7) 49 (433.7) 117 (1035,5)
Maks. dynamiczny moment obrotowy (My):
Nm (funt-siła/cal)
23 (203,6) 85 (752,3) 279 (2469,4)
Maks. dynamiczny moment obrotowy (Mz):
Nm (funt-siła/cal)
23 (203,6) 85 (752,3) 279 (2469,4)
Maks. siła wału napędowego: N (funt-siła) 200 (45) 600 (135) 1000 (225)
Maks. moment obrotowy wału napędowego:
Nm (funt-siła/cal)
12 (106) 30 (266) 45 (398)
Średnica śruby: mm (cale) 16 (0,63) 20 (0,79) 25 (0,98)
Skok gwintu: mm (cale) 5, 10, 20
(0,2, 0,4, 0,8)
5, 12,7, 20
(0,2, 0,5, 0,8)
5, 10, 25
(0,2, 0,4, 1,0)
Waga: kg (lb)
urządzenia przy zerowym suwie
co 100 mm suwu
wózka
opcja wsparcia na pojedynczej śrubie
opcja wsparcia na podwójnej śrubie

3,9 (8,6)
0,56 (1,23)
1,20 (2,65)
0,83 (1,83)
1,88 (4,15)

6,9 (15,2)
1,05 (2,32)
2,5 (5,51)
1,7 (3,75)
3,58 (7,89)

14,3 (31,5)
1,72 (3,79)
4,0 (8,82)
1,86 (4,1)
4,42 (9,7)

Najważniejsze cechy modeli MG-K (Movoparts):

  • Modułowe stopy montażowe
  • Wsporniki do montażu wyłącznika krańcowego do szczeliny T
  • Samoregulująca taśma ochronna ze stali nierdzewnej
  • Różne rozmiary siodeł
  • Obsługa pojedynczej i podwójnej nakrętki
  • Wymagany hamulec przenoszący obciążenie
  • Wysoki moment obrotowy podczas obciążania
  • Odporne na zmywanie
  • Opatentowane wewnętrzne samoregulujące prowadnice ślizgowe o kształcie graniastosłupa
  • Możliwość montażu we wszystkich kierunkach
  • Łatwy montaż w szczelinie T
  • Odporne na zmywanie
  • Długie przesunięcie
  • Duża prędkość
Znajdź produkt

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
CAD modele

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top