Skip to content Skip to navigation
Urządzenia systemu liniowego WB BASELine (Legacy)

Urządzenia systemu liniowego WB BASELine (Legacy)

Modele z napędem liniowym WB (BASELine) firmy Thomson (WB40/60) zapewniają większą niezawodność i wymagają niewielkiej obsługi. Dzięki jednej nakrętce z systemem kasowania luzu w profilu aluminiowym urządzenia te mogą być przykręcane bezpośrednio do ramy maszyny za pomocą taśm mocujących. Kompaktowy interfejs pomiędzy liniowym zespołem napędowym a silnikiem, zwany mostkiem mocy, ma teraz tę samą płaską konstrukcję, co we wcześniejszych wersjach.

Przegląd

Dane techniczne modeli WB (Legacy):

Dane techniczne / rozmiar wału WB40 WB60
Wymiary profilu (szer. x wys.): mm (cale) 40 x 37 (1,6 x 1,5) 60 x 59 (2,4 x 2,3)
Maks. prędkość liniowa: m/s (cale/s) 0,25 (9,8) 1 (39,4)
Powtarzalność: ± mm (cale) 0,05 (0,002) 0,05 (0,002)
Maks. przyspieszenie: m/s2 (cale/s2) 5 (197) 5 (197)
Maks. prędkość na wejściu: obr./min (obr./s)
urządzenia ze śrubą z nakrętką kulkową
urządzenia ze śrubą pociągową i nakrętką kompozytową
3000 (50)
1500 (25)
3000 (50)
1500 (25)
Wartości graniczne temperatury pracy: °C (°F) od 0 do 80 (od 32 do 176) od 0 do 80 (od 32 do 176)
Maks. obciążenie dynamiczne (Fx): N (funt-siła)
urządzenia ze śrubą z nakrętką kulkową / urządzenia ze śrubą pociągową
200 / 500 (45 / 112) 2500 / 2500 (562 / 562)
Maks. obciążenie dynamiczne (Fy): N (funt-siła)
całe urządzenie
200 (45) 500 (112)
Maks. obciążenie dynamiczne (Fz): N (funt-siła)
całe urządzenie
250 (56) 650 (146)
Maks. obciążenie dynamiczne (Mx): Nm (funt-siła/cal)
całe urządzenie
6 (53) 30 (266)
Maks. obciążenie dynamiczne (My): Nm (funt-siła/cal)
całe urządzenie
15 (133) 70 (620)
Maks. obciążenie dynamiczne (Mz): Nm (funt-siła/cal)
całe urządzenie
10 (89) 50 (443)
Maks. siła wału napędowego (Frd): N (funt-siła) 80 (18) 150 (34)
Maks. siła wału napędowego (Mta): Nm (funt-siła/cal) 1 (8,9) 17 (150,5)
Średnica śruby: mm (cale) 12 (0,47) 20 (0,79)
Skok gwintu: mm (cale)
urządzenia ze śrubą z nakrętką kulkową / urządzenia ze śrubą pociągową
5 / 4,8 (0,2 / 0,19) 5,20 / 8 (0,21 / 0,32)
Waga: kg (funty)
urządzenia przy zerowym suwie
na każde 100 mm suwu
każdego wózka

1,07 (10,5)
0,30 (0,66)
0,45 (0,99)

3,63 (8,0)
0,72 (1,6)
1,17 (2,6)

Najważniejsze cechy modeli WB (Legacy):

  • Solidne prowadnice ślizgowe
  • Napędy ze śrubą z nakrętką kulkową lub śrubą pociągową
  • Taśma ochronna z tworzywa sztucznego
  • Centralny układ smarowania
CAD modele

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top