- Home
- Produkty
- Liniowe systemy napędowe
- Niestandardowe liniowe układy napędowe
Niestandardowe liniowe układy napędowe
Firma Thomson oferuje intuicyjne, bogate w funkcje narzędzia do wymiarowania i doboru, które umożliwiają konfigurację standardowych liniowych systemów napędowych, ale zamierzenia projektanta mogą nie pasować do parametrów naszych opcji. W takich przypadkach zdajemy sobie jednak sprawę, że unikalne ograniczenia zastosowania często wymuszają równie unikalne konfiguracje i modyfikacje jednostki liniowej. Systemy projektujemy z myślą o spełnieniu tych oczekiwań, a wiele z naszych produktów można łatwo dostosować do indywidualnych wymagań.
Liniowe systemy napędowe firmy Thomson zbudowane są z modułów, które można do siebie dobierać podczas montażu końcowego. Konfiguracja tych operacji umożliwia elastyczny montaż w przypadku indywidualnych zamówień oraz szybką i opłacalną realizację.
Nasi doświadczeni inżynierowie mogą pomóc upewnić się, że wybór części jest właściwy za pierwszym razem, natomiast nasi pracownicy działu serwisu mogą nadzorować prawidłowe początkowe zastosowanie i zapewnić kompleksowe wsparcie techniczne po zamontowaniu.
Dostępne opcje dostosowania
Dostosowanie do potrzeb środowiska
- Oczyszczanie nadmuchem powietrza
- Elementy i okucia ze stali nierdzewnej
- Mieszki i osłony
Skok i długość po wsunięciu
- Długość skoku z dokładnością do milimetra
- Odległości całkowite w celu stosowania bezpośrednich zamienników
- Jednostki o niestandardowej długości do 12 m
Sterowanie i sprzężenie zwrotne
- Wyłączniki krańcowe i czujniki zbliżeniowe
- Wiązki przewodów i złącza
- Kodery
Dopasowanie i montaż
- Dostosowywane układy otworów montażowych
- Obróbka niestandardowa
- System mocowania silnika RediMount™
- Zintegrowane silnikowe śruby pociągowe
Działanie
- Opcje śruby pociągowej i śruby kulowej
- Hamulce utrzymujące
- Uchwyty radialne i koła ręczne do obsługi ręcznej
- Łożyska Fluoronyliner
- Wiele wózków (z ruchami lustrzanymi lub bez)