Skip to content Skip to navigation
Jednostki liniowe WMZ

Jednostki liniowe WMZ

Pozycjonujące moduły przesuwne POWERLine WMZ łączą w sobie wysoką dynamikę pasa zębatego z innowacyjną technologią wsparcia śrubowego.  Dodatkowo, opatentowany, plastikowy system pasów pokrywających pozwala na pracę w zanieczyszczonym środowisku, zapewniając całkowitą ochronę wewnętrznych komponentów systemu przy jednoczesnym zredukowaniu tarcia do minimum.

Przegląd

Dane techniczne modeli WMZ:

Dane techniczne / rozmiar wału WM60Z WM80Z
Wymiary profilu (szer. x wys.): mm (cale) 60 x 60 (2,4 x 2,4) 80 x 80 (3,2 x 3,2)
Rodzaj pasa 20 ATL 5 25 AT 10
Maks. długość suwu: mm (cale) 4000 (158) 5400 (213)
Maks. prędkość liniowa: m/s (cale/s) 2,5 (98,4) 5 (197)
Maks. przyspieszenie: m/s2 (cale/s2) 20 (787) 20 (787)
Powtarzalność: ± mm (cale) 0,05 (0,002) 0,05 (0,002)
Maks. prędkość na wejściu: obr./min 1250 885 (14,8)
Wartości graniczne temperatury pracy: °C (°F) od 0 do 80 (od 32 do 176) od 0 do 80 (od 32 do 176)
Maks. obciążenie dynamiczne (Fx): N (funt-siła) 850 (191) 1470 (331)
Maks. obciążenie dynamiczne (Fy): N (funt-siła)
całe urządzenie
1400 (315) 3000 (674)
Maks. obciążenie dynamiczne (Fz): N (funt-siła)
całe urządzenie
1400 (315) 3000 (674)
Maks. moment obciążenia dynamicznego (Mx): Nm (funt-siła/cal)
całe urządzenie
25 (221) 150 (1328)
Maks. moment obciążenia dynamicznego (My): Nm (funt-siła/cal)
całe urządzenie
50 (443) 300 (2655)
Maks. moment obciążenia dynamicznego (Mz): Nm (funt-siła/cal)
całe urządzenie
50 (443) 300 (2655)
Maks. siła wału napędowego (Frd): N (funt-siła) 150 (33,7) 600 (134,9)
Maks. siła wału napędowego (Mta): Nm (funt-siła/cal) 17 (150,5) 40 (354)
Średnica koła pasowego: mm (cale) 38,2 (1,5) 54,11 (2,13)
Suw na jeden obrót wału: mm (cale) 120 (4,7) 170 (6,7)
Waga: kg (funty)
urządzenia przy zerowym suwie
na każde 100 mm suwu
każdego wózka

4,3 (9,5)
0,45 (1,0)
1,25 (2,8)

11,2 (24,7)
0,8 (1,8)
3,4 (7,5)

Najważniejsze cechy modeli WMZ:

  • Utwardzone wkładki bieżni
  • Centralny układ smarowania
  • Zespół samoregulującej taśmy ochronnej z tworzywa sztucznego
back to top