Skip to content Skip to navigation
Jednostki liniowe MLSM80Z (FORCELine)

Jednostki liniowe MLSM80Z (FORCELine)

Pozycjonujące moduły przesuwne FORCELine MLSM80Z wraz z ekstremalnie szybkim systemem prowadnic SPEEDLine. Dzięki doskonałej, opatentowanej, plastikowej taśmie pokrywającej, jednostki te mogą być zainstalowane w dowolnym kierunku. Powierzchnia mostu zasilania posiada rowki teowe w równych odstępach, co ułatwia montaż suwnic lub dźwignic w linii X-Y.

Przegląd

Dane techniczne modeli MLSM80Z:

Dane techniczne / rozmiar wału MLSM80Z
Wymiary profilu (szer. x wys.): mm (cale) 240 x 85 (9,5 x 3,4)
Rodzaj pasa: 75 ATL 10
Maks. długość suwu: mm (cale) 5900 (232)
Maks. prędkość liniowa: m/s (cale/s) 5 (197)
Maks. przyspieszenie: m/s2, cale/s2 20 (787)
Powtarzalność: ± mm (cale) 0,05 (0,002)
Maks. prędkość na wejściu: obr./min (obr./s) 1500 (25)
Temperatura pracy: °C (°F) od 0 do 80 (od 32 do 176)
Maks. obciążenie dynamiczne (Fx): N (funt-siła) 5000 (1124)
Maks. obciążenie dynamiczne (Fy): N (funt-siła)
całe urządzenie
6400 (1439)
Maks. obciążenie dynamiczne (Fz): N (funt-siła)
całe urządzenie
6400 (1439)
Maks. dynamiczny moment obrotowy (Mx): Nm (funt-siła/cal)
całe urządzenie
600 (5311)
Maks. dynamiczny moment obrotowy (My): Nm (funt-siła/cal)
całe urządzenie
720 (6373)
Maks. dynamiczny moment obrotowy (Mz): Nm (funt-siła/cal) 720 (6373)
Maks. siła wału napędowego: N (funt-siła) 700 (157)
Maks. moment obrotowy wału napędowego: Nm (funt-siła/cal) 150 (1328)
Średnica koła pasowego: mm (cale) 63,66 (2,51)
Suw na jeden obrót wału: mm (cale) 200 (7,9)
Waga: kg (funty)
urządzenia przy zerowym suwie
na każde 100 mm suwu
każdego wózka

30,8 (67,9)
2,2 (4,85)
9,6 (21,2)

Najważniejsze cechy modeli MLSM80Z :

  • Cztery zaciski montażowe w zestawie
  • Regulacja naprężenia pasa
  • Centralne smarowanie
  • Podwójne wózki
back to top