Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Les Vérins Linéaires Thomson offrent les meilleures solutions pour toute une série d'applications. Avec des longueurs de course standards et personnalisables jusqu'à 915 mm (36 pouces), ces familles peuvent fournir des forces à pleine charge aussi élevées que 6670 N (1500 lbf). Disponibles en modèle de tension tant en CC (12, 24, 36) qu'en CA (115, 230, 400), ces actionneurs viennent facultativement empaquetés avec une large sélection de commandes et d'accessoires. Pour des charges plus lourdes, des courses plus longues ou d'autres conditions personnalisées, veuillez contacter le concessionnaire.
Vous envisagez une conversion hydraulique-électrique ? Prenez contact avec un chef de produit vérins Thomson pour en savoir plus.
La nouvelle génération de vérins électriques est là. Charges jusqu'à 25 000 N. Cycle de service jusqu'à 100 %. Commande intelligente.
Optimisez votre conception avec une solution d'actionneur linéaire personnalisé.
Les vérins linéaires électriques, qui convertissent le mouvement rotatif des engrenages et d'une vis à billes ou d'une vis-mère en mouvement linéaire, constituent une alternative plus propre, plus sûre, plus efficace et plus économique aux solutions hydrauliques ou pneumatiques. L'intégration de vérins linéaires dans les machines élimine les situations dangereuses pour le personnel tout en transformant des opérations manuelles fastidieuses en processus automatisés.
Un vérin linéaire est un dispositif mécanique conçu pour convertir une rotation en mouvement linéaire. On l'utilise pour déplacer ou contrôler le déplacement d'objets en ligne droite. Capables de réaliser un mouvement précis et contrôlé, les vérins électriques jouent un rôle essentiel dans le renforcement de l'efficacité, de l'automatisation et de la commodité d'utilisation des produits dans de très nombreux secteurs industriels. On les trouve dans l'automatisation industrielle, la manutention des matériaux, les systèmes automobiles, la technologie aérospatiale, et même dans les produits de consommation de tous les jours.
Un vérin linéaire est généralement composé d'un moteur électrique, d'une vis-mère et d'un écrou ou chariot. Lorsque le moteur tourne, le vérin linéaire transmet le mouvement de rotation à la vis, ce qui entraîne le déplacement de l'écrou ou du chariot le long de la vis. Ce déplacement linéaire permet une extension ou une rétraction du vérin en fonction du sens de rotation du moteur. Ceci permet au vérin d'assurer un mouvement linéaire précis et contrôlé dans différentes applications rencontrées dans des secteurs comme l'automatisation et les systèmes automobiles.
Plusieurs facteurs clés déterminent le choix du vérin linéaire idéalement adapté aux besoins de votre application :
Depuis plus de 50 ans et dans diverses applications telles que les machines agricoles, la manutention de matériel, les dispositifs médicaux, l'automatisation des usines, entre autres, les puissants actionneurs linéaires électriques de Thomson ont établi la norme en matière de performance durable et de service intensif. Construits à partir de composants robustes et de haute qualité, ces actionneurs linéaires 24 V et 12 V ne nécessitent aucune maintenance, sont exempts de fuites et sont simples à intégrer dans les processus d'automatisation existants. Nos actionneurs linéaires « intelligents » pour service intensif intègrent une carte de circuit imprimé afin de fournir des options de contrôle avancées et des performances améliorées.
Si vous ne trouvez pas de solution adaptée à vos besoins parmi notre large gamme d'actionneurs linéaires, les ingénieurs expérimentés de Thomson peuvent travailler avec vous pour personnaliser un actionneur afin de répondre précisément à vos spécifications. Les options pour votre solution personnalisée peuvent inclure une contrôlabilité accrue, des capacités de synchronisation, la longueur de course, la tension, la communication par bus et bien plus encore.
Thomson propose un grand nombre de ressources en ligne pour vous aider, quel que soit le stade où vous en êtes dans la décision d'achat :
Parcourez nos dernières vidéos sur les vérins linéaires qui traitent, notamment, de l'actionnement intelligent et des vérins linéaires électrohydrauliques.
Découvrez le vérin linéaire électrique Thomson Electrak® XD. Il est suffisamment puissant pour convenir aux nouvelles applications hydrauliques tout en étant plus intelligent, plus compact et plus efficace que les technologies concurrentes. Ce modèle représente un nouveau niveau de manutention de charges, capable de gérer des charges jusqu'à 25 000 N. Parmi ses caractéristiques de performances, citons un cycle de service jusqu'à 100 %, des courses pouvant atteindre 1 200 mm et des vitesses allant jusqu'à 75 mm/s. En quoi le XD est-il capable de révolutionner votre prochain projet de conception ?
En savoir plus sur le vérin électrohydraulique H-Track Thomson. Ce vérin intègre une conception hydraulique brevetée qui assure une capacité de charge très importante dans les usages d'intensité extrême, une longueur broche à broche plus compacte que celle d'autres vérins d'une capacité de charge identique, ainsi que d'excellents indices de protection (IP) et de résistance à la corrosion.
Qu'est-ce que l'actionnement intelligent et quels en sont les avantages pour vos applications ? Håkan Persson, Directeur international de gamme de produits chez Thomson, vous fait découvrir les composants d'un vérin électrique intelligent, son électronique intégrée, ses applications idéales et trois gammes de vérins Thomson proposant ces solutions.
Les vérins linéaires Thomson Electrak® HD ont contribué à la conception révolutionnaire du produit Tribine Harvester. Mis en œuvre dans les concaves qui entourent le rotor et les extensions de trémie, ces composants ont été sélectionnés pour leur communication par réseau CAN, leur freinage dynamique et nombre d'autres fonctionnalités intelligentes.
Travis Gilmer, spécialiste gamme de produits Thomson, et Chris Jones, ingénieur électricien, présentent les caractéristiques de l'Electrak HD et expliquent en quoi il est plus puissant, plus intelligent et plus robuste que tous les vérins linéaires développés par Thomson à ce jour. L'électronique embarquée élimine le besoin de commandes indépendantes, la puissance accrue du vérin ouvre à la conversion électrique un éventail plus large d'applications autrefois hydrauliques et il satisfait aux tests environnementaux les plus extrêmes.
Synchronisation : encore de plus de contrôle et de puissance pour les vérins linéaires intelligents Thomson
Actionneurs linéaires | 9795 KB | |
Actionneurs linéaires | 9799 KB | |
Actionneurs linéaires | 5661 KB | |
Actionneurs linéaires | 4558 KB | |
M-Track Actuators | 792 KB | |
Warner Linear Electric Actuators and Controls | 4971 KB | |
Warner Linear Electric Actuators and Controls | 4997 KB | |
Warner Linear Electric Actuators and Controls | 5028 KB | |
Warner Linear Electric Actuators and Controls | 4992 KB | |
Warner Linear H-Track Actuators | 2414 KB |
Discutez avec un expert Thomson pour découvrir comment convertir vos projets de machines à l'électricité
Cliquez iciVÉRINS LINEAIRES WARNER | |||
B-Track | — | — | |
H-Track | — | — | |
M-Track | — | — | |
VÉRINS LINEAIRES Electrak XD | |||
VÉRINS LINEAIRES Electrak XD | — | — | |
VÉRINS LINEAIRES Electrak HD | |||
VÉRINS LINEAIRES Electrak HD | — | — | |
Electrak MD | |||
Electrak MD | — | — | |
Electrak LL | |||
Electrak LL | — | — | |
Electrak Throttle VÉRINS LINEAIRES | |||
Electrak Throttle Linear Actuators | — | — | |
VÉRINS LINEAIRES Max Jac | |||
MaxJac Linear Actuators | — | — | |
VÉRINS LINEAIRES CC | |||
Electrak 050 Linear Actuators | — | — | |
Electrak LA14 Linear Actuators | — | — | |
Electrak 1 Linear Actuators | — | — | |
Electrak 1SP | — | — | |
VÉRINS LINEAIRES Electrak 10 | — | — | |
VÉRINS LINEAIRES CA | |||
Electrak LA24 Linear Actuators | — | — | |
Electrak 205 Linear Actuators | — | — | |
VÉRINS LINEAIRES NON ENTRAINES | |||
Actionneurs Electrak FA14 | — | — | |
VÉRINS LINEAIRES POUR UNITES SANS TIGE (LOADMASTER LM80) | |||
Loadmaster LM80 | — | — | |
ACTIONNEURS ROTATIFS | |||
ACTIONNEURS ROTATIFS DGB | — | — | |
VÉRINS LINÉAIRES LEGACY | |||
— | — | ||
Electrak Pro Linear Actuators | — | — | |
Electrak 5 | — | — | |
Electrak 10 | — | — | |
WhisperTrak Linear Actuators | — | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].