Skip to content Skip to navigation
Actionneurs linéaires de précision de la série PC<sup>TM</sup> de Thomson

Vérins linéaires de précision PC-Serie™

Les vérins électriques de la série PC de Thomson sont conçus pour offrir des performances supérieures tout en vous permettant de faire des économies de temps et d’argent grâce à un calibrage et une sélection faciles du produit, à une installation rapide et fiable et à une maintenance réduite.

Personnalisez votre solution et faites votre choix parmi les longueurs de courses les plus élevées du marché, et utilisez une solution de montage « plug and play » qui s’adapte à plus de 600 types et tailles de moteurs. La densité de puissance exceptionnelle de la série PC vous permet de concevoir une machine plus silencieuse et plus compacte.

NOUVEAU ! Enregistrement du webinaire de la série PC : Remplacement des actionneurs pneumatiques par des actionneurs électriques >

Vue d'ensemble

Spécifications de la série PC

SPÉCIFICATIONS PC 25 PC 32 PC 40
Type de vis vis à billes vis à billes vis à billes
Charge max. (Fx): N (lbf) 1250 (281) 3200 (719) 6000 (1349)
Course max. : mm (pouces) 600 (23,6) 1200 (47,2) 1200 (47,2)
Vitesse max. : m/s (ft/s) 1,3 (4.5) 1.00 (3,3) 1,66 (5,5)
Taille de profil (l x h) : mm (pouces) 34 x 34
(1,3 x 1,3)
45 x 45
(1,8 x 1,8)
55 x 55
(2,2 x 2,2)
Diamètre de vis : mm (pouces) 10 (0.39) 12 (0,47) 20 (0,79)
Vis-mère : mm (pouces) 3; 10
(0,118; 0,39)
4; 10
(0,157; 0,39)
5; 10; 20
(0,197; 0,39; 0,79)
Indice de protection IP65 IP65 IP65

Avantages de la série PC : Conçue pour apporter une valeur ajoutée

  • Répétabilité élevée, précision de positionnement
  • Fonctionnement fluide et silencieux, bruit réduit
  • Capacité de charge latérale élevée
  • Dispositif antirotation des embouts intégré
  • Maintenance facile et rapide
  • Adaptée aux charges élevées et aux environnements difficiles
  • Densité de puissance élevée et longue durée de vie
  • Aucun point de collecte lors des lavages
  • Indice IP65 adapté aux environnements difficiles
  • Résistance à la corrosion
  • Montage simple des accessoires de la norme ISO
back to top