Skip to content Skip to navigation
Electrak® LL

Electrak® LL

Conçus pour une longue durée de vie, un cycle d’utilisation élevé et la capacité de travailler dans les environnements les plus difficiles, ces actionneurs linéaires électriques intelligents offrent des performances de premier ordre avec un cycle de service de 100 % et une durée de vie sans entretien allant jusqu’à 600 km (375 miles). L’Electrak LL est bien adapté à de nombreuses applications, notamment les applications mobiles alimentées par batterie, qui devaient auparavant recourir à des solutions plus coûteuses et plus complexes.

Vue d'ensemble

Spécifications de l’Electrak LL:

Spécifications de performance LLxx-B040 LLxxB060
Tensions d’entrée
(VDC)

24VDC
(tolérance : 16,8-32)

24VDC
(tolérance : 16,8-32)
Longueur de course min./max. Longueur: mm 100 / 500
@ 50 incréments de commande
100 / 500
@ 50 incréments de commande
Charge dynamique maximale: N (lbs) 4000 (899) 6000 (1349)
Charge statique max.: kN (lbs) 18 (4050) 18 (4050)
Vitesse max. sans charge:
mm/s (po/s)
30 (1,18) 15 (0,59)
Vitesse max. à pleine charge:
mm/s (po/s)
30 (1,18) 15 (0,59)
Appel de courant @
à vide / charge max.
@24V - 2 / 10,5 @24V - 2 / 8,5
Cycle de service à pleine charge
@ 25 ºC (77 ºF)
35% 35%
Type de vis/d’écrou À billes/sphérique avec système de calage À billes/sphérique avec système de calage
Température de fonctionnement: ºC (ºF) -40 à +85
(-40 à +185)
-40 à +85
(-40 à +185)

Indice de protection:
statique/dynamique

IP66, IP69K / IP66 IP66, IP69K / IP66
Couple antagoniste: Nm (lbs) 0 0
Jeu axial (max.): mm(po) 1,2 (0,047) 1,2 (0,047)
Résistance au brouillard salin (heures) 500 500
Poids de l’actionneur (kg) 6,8 @ 100 mm
9,6 @ 500 mm
6,8 @ 100 mm
9,6 @ 500 mm

Electrak LL Feature Highlights:

  • Ensemble vis à billes et écrou à longue durée de vie
  • Conception porteuse à longue durée de vie
  • Conception de commande manuelle à longue durée de vie
  • Moteur sans balais efficace et à longue durée de vie
  • Système d’entraînement par moteur sans balais
  • Contrôle embarqué spécialement conçu, répondant aux normes de sécurité ferroviaire*
  • Conforme aux normes CE, RoHS, REACH
  • Traitement de surface résistant aux UV
  • Fonctionnalités de sécurité de l’ensemble de surveillance électronique Thomson

* L’Electrak LL est conforme aux normes ferroviaires EN 50155, EN 60077 et EN 4554.

Caractéristiques des options de l’Electrak LL :

  • LEX = ensemble de surveillance électronique + signal de bas niveau de commutation du moteur + entrées externes de fin de course
  • Matériau externe entièrement en acier inoxydable
  • 4 kN à 30 mm/s ou 6 kN à 15 mm/s
  • Longueur de course jusqu’à 500 mm
  • All stainless steel external hardware
  • 2kN at 54 mm/s or 4 kN at 30 mm/s or 6 kN at 15 mm/s
  • Up to 450 mm stroke length

Applications de l’Electrak LL :

  • Contrôle de pantographe
  • Levage et positionnement dans les équipements mobiles
  • Contrôle des portes, trappes et vannes
  • Prélèvement, placement et tri
  • Manutention des matériaux
  • Contrôle de convoyeur

Parcourir les numéros de référence Electrak LL
back to top