Skip to content Skip to navigation

Les vérins linéaires de précision sont conçus pour offrir des performances élevées dans les applications nécessitant un service continu. Ils constituent les vérins électriques les plus fiables et les plus rapides, et ils vous permettent de concevoir des machines plus compactes avec un rendement maximum. Souvent choisis comme alternative propre et efficace aux solutions hydrauliques, les vérins linéaires de précision consomment de l’énergie uniquement sur demande et sont plus silencieux que les actionneurs pneumatiques. Pour une adaptation à votre application spécifique, Thomson vous propose les longueurs de course les plus élevées du marché, un système RediMount™ simple et fiable pour monter votre propre moteur, ainsi que des options de personnalisation du produit.

NOUVEAU ! Enregistrement du webinaire de la série PC : Remplacement des vérins pneumatiques par des vérins électriques >

Vue d'ensemble

Options personnalisées de vérin linéaire de précision

Precision Linear Actuator Customization

Optimisez votre conception grâce à une solution personnalisée de vérin linéaire de précision.

En savoir plus

Souvent choisis comme alternative propre et efficace aux solutions hydrauliques, les vérins linéaires de précision sont conçus pour offrir des performances élevées dans les applications qui nécessitent un fonctionnement en service continu. Ce sont les vérins électriques qui assurent la plus grande poussée et vitesse : ils vous permettent de concevoir des machines plus compactes offrant un rendement maximum.

Pourquoi utiliser des vérins linéaires de précision Thomson ?

Les vérins linéaires de précision Thomson offrent les longueurs de course les plus élevées du marché, un système RediMount™ simple et fiable pour monter votre propre moteur, ainsi que des options de personnalisation du produit. Ces vérins ne consomment de l'énergie que quand ils en ont besoin et sont plus silencieux que les systèmes pneumatiques. Tous les actionneurs linéaires de précision sont conçus pour nécessiter un minimum de maintenance. Aucune pièce n’a besoin d’être remplacée en cas d’usure et la lubrification régulière n’est nécessaire que pour les applications pour lesquelles la fréquence et l’intensité du fonctionnement de l’actionneur sont importantes.

Options de personnalisation

La personnalisation est l'un de nos atouts, et nous avons réalisé un nombre incalculable de modèles uniques. Si vous avez besoin d'une course spéciale, d'un système de fixation unique ou d'une adaptation du produit standard, nos ingénieurs vous aideront à trouver la solution parfaite pour votre application.  

Par où commencer ?

Thomson met à votre disposition un large éventail de ressources en ligne qui vous aideront où que vous vous trouviez dans le processus de décision d'achat : 
back to top