Les meilleures conditions de vent se trouvent souvent dans des endroits éloignés ou difficiles d'accès, que ce soit en mer, au milieu de grandes étendues de plaines ou au sommet de collines. Ces environnements difficiles exigent des solutions robustes. La fiabilité est essentielle et l'entretien doit être minimisé. Les actionneurs Thomson fonctionnent pendant des années de façon fiable et sans entretien dans les environnements les plus difficiles.
Vérins de trappe et systèmes de freinage:
Les éoliennes sont construites avec des trappes supérieures pour permettre la maintenance des pièces de grande taille qui se trouvent dans les nacelles. Ces trappes sont souvent trop lourdes pour être manœuvrées manuellement. La turbine elle-même doit également disposer d'un frein pour maintenir le rotor en position de maintenance ou pour empêcher la rotation en cas de vent violent. Les actionneurs linéaires ou les vérins à engrenage à vis sans fin sont la solution idéale dans les deux cas.
Ouverture de trappe:
Les systèmes d'ouvertures manœuvrant de lourdes charges doivent être alimentés pour pouvoir ouvrir même s'ils sont couverts par la glace, faisant de l'actionneur ou du vérin à vis la solution idéale.
Frein de rotor:
La fonction de freinage du rotor peut être facilement mise en œuvre à l'aide d'un actionneur ou d'un vérin à vis. Le frein est utilisé lors de l'entretien et lorsque les conditions de vent sont telles que le rotor doit être mis à l'arrêt.
En mer, dans le désert ou sur les plaines:
Les éoliennes sont généralement placées là où les conditions de vent sont idéales. L'eau salée, la glace, les tempêtes de sable, le niveau élevé d'humidité et les changements de température extrêmes rendent l'environnement moins idéal pour la plupart des composants électromécaniques. Les actionneurs et les vérins à vis Thomson offrent une protection allant jusqu'à l'IP67 et sont assez robustes pour faire face à ces conditions extrêmes.