Skip to content Skip to navigation
Actionneurs Electrak 1 (SP)

Vérins linéaires Electrak 1 (SP)

Le vérin Electrak 1 est complètement autonome et étanche pour une commande linéaire tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. De manière fonctionnelle, ces modèles sont facilement interchangeables avec des cylindres hydrauliques ou pneumatiques de taille comparable. Utilisé sur des applications en service intermittent les vérins linéaires Electrak 1 fournissent une performance constante et renouvelable dans les conditions de fonctionnement les plus rigoureuses y compris des températures et de l'humidité extrêmes.

Vue d'ensemble

Spécifications

Spécifications de performance Electrak 1 Electrak 1SP
Tensions d'Entrée (VCC) 12, 24, 36
Longueur de Course Max: mm (po) 150 (6.0)
Charge Dynamique Max:  N (lbf) 340 (75)
Charge Statique Max:  N (lbf) 1300 (300)
Vitesse Max Sans Charge:  mm/s (po/s) 75 (3.0)
Vitesse Max avec charge pleine :  mm/s (po/s) 52 (2.1)
Facteur de service avec charge pleine @ 25 ºC (77 ºF) 25%
Type de visse Acmé
Température d'utilisation:  ºC (ºF) -25 à +65 (-15 à +150)
Protection de fin de course Interrupteurs de fin de course Non
Rétroaction de potentiomètre Aucun 10KΩ
Classe de Protection IP65
Commandes Compatibles Varie selon le modèle
Utilisez notre Sélectionneur de Produit pour une sélection adéquate

Caractéristiques de l'Electrak 1 (SP)

  • Boîtier résistant à la corrosion en aluminium/zinc
  • Système de visse Acmé à verrouillage automatique
  • Protection de moteur de commutateur thermique avec remise à zéro automatique
  • Câbles ou connecteurs
  • Certifié par la CE (basée sur la région)
  • Restriction interne
  • Fixation par Chape
  • Sans entretien

Parcourir les numéros de référence Electrak 1
back to top