- Ascenseurs - fauteuils roulants
- Aides au levage
- Adaptation pour les personnes
Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Les colonnes élévatrices de Thomson sont conçues avec le même soin et la même expertise que les séries d’actionneurs linéaires de pointe de Thomson. Au cours du processus de développement, nous nous sommes concentrés sur le gain d’espace, une conception moderne, des performances élevées et un fonctionnement en toute sécurité. Grâce à leur cycle de vie sans maintenance, leur installation facile et leur boîtier léger, ces colonnes élévatrices constituent un produit de premier choix pour les applications domestiques, médicales et professionnelles.
Optimisez votre conception avec une solution personnalisée de colonne de levage.
Idéales pour les applications médicales et ergonomiques nécessitant un mouvement télescopique, les colonnes de levage sont des solutions de levage autoportantes et réglables en hauteur dans un ensemble compact et pré-aligné.
Thomson lifting columns are designed for smooth, quiet and fast operation, and offer an excellent extension-to-retraction ratio, resulting in the maximum range of motion in a minimal footprint. These flexible, linear motion solutions are based on anodized extruded aluminum profiles which slide into each other. A high moment load capacity, large holding-capacity-to-frame-size ratio and the ability to use a single unit for a center load or multiple units linked together allow for numerous design configurations.
Thomson présente les atouts liés à la synchronisation de plusieurs colonnes élévatrices à l'aide d'un seul dispositif de contrôle. Cette vidéo explique comment réinitialiser les appareils de rétroaction du codeur sur toutes les colonnes, même avec des charges différenciées. Utilisable dans des applications comme de grands postes de travail ergonomiques ou des plateaux médicaux.
Kyle Thomson, responsable de la gamme de colonnes élévatrices, présente différentes applications médicales et ergonomiques pour les colonnes élévatrices de Thomson et fournit des détails sur de nombreux avantages et caractéristiques offerts par la technologie de colonne. Vous trouverez également l’interview d’un ingénieur en fabrication expert de Videojet qui explique la manière dont ils ont intégré les colonnes élévatrices dans leurs processus de fabrication afin d’augmenter la sécurité des employés.
Pour faciliter le déplacement des produits de marquage laser et d'impression à jet d'encre d'un poste à l'autre pendant l'assemblage, les colonnes de levage Thomson ont permis à Videojet de surmonter les problèmes de réglage de hauteur et les défis ergonomiques associés.
Un levage vertical étant nécessaire dans des équipements médicaux très divers où l'accessibilité et le confort peuvent améliorer les soins et les résultats pour les patients, les colonnes de levage constituent une solution idéale.Parmi ces applications figurent les plates-formes élévatrices pour fauteuils roulants, les tables d'examen et les fauteuils de dentiste ou les stations réglables pour les infirmières et des instruments d'opticien tels que les tonomètres sans contact.
Comparaison des modèles |
LC1600 | LC2000 | LC3000 |
---|---|---|---|
Description | Profilé extrudé à deux pièces avec une capacité de charge de 1 600 N parfait pour les applications exigeant une grande maîtrise des coûts, où le rapport extension/rétraction est moins important. | Profilé extrudé à trois pièces, capacité de charge de 2 000 N et mécanisme de vis-mère télescopique, pour offrir un rapport extension/rétraction idéal. | Profilé extrudé à trois pièces avec mécanisme d’entraînement à vis à billes permettant une capacité de charge de 3 000 N et une amplitude de moment élevée. |
Type de vis | Trapézoïdale | Vis-mère télescopique | Vis à billes |
Poids | Excellente | Très bonne | Très bonne |
Fonctionnement silencieux | Excellente | Très bonne | Très bonne |
Rapport extension/rétraction | Très bonne | Excellente | Meilleur |
Longueur minimum en position rétractée | Très bonne | Excellente | Meilleur |
Capacité de charge | Très bonne | Meilleur | Excellente |
Capacité de couple de charge | Très bonne | Très bonne | Excellente |
Cycle de service | Très bonne | Excellente | Très bonne |
Vitesse | Meilleure | Excellente | Très bonne |
Protection de mi-course | Oui | Non* | Non* |
* Protection contre la surcharge de mi-course disponible en utilisant la commande DCG.
LC Series Lifting Columns | 1078 KB | |
LC Series Lifting Columns | 1078 KB | |
LC Series Lifting Columns | 1087 KB | |
LC Series Lifting Columns | 1159 KB |
Actionneurs linéaires | 9795 KB | |
Actionneurs linéaires | 9799 KB | |
Actionneurs linéaires | 5661 KB | |
Actionneurs linéaires | 3296 KB | |
Actionneurs linéaires | 3264 KB |
Family
Voltage
Drive Type
Load
Travel Rate (No Load)
Maximum Stroke
Feedback Option
Connection Option
Choose by product family.
The nominal voltage required to operate the actuator.
Actuators use three different types of screws depending on the configuration and load requirements of the actuator.
The load rating is the minimum amount of force the actuator will provide during its lifetime.
DC actuators have a direct load/speed relationship. As the load increases, the speed of the dc actuators decreases. There are curves on each product in the catalog to show the speed from no load to full rated load.
The maximum speed of the system without any load.
This value is the maximum extension of the actuator system itself. Your max application length should be within the selected range. Each system, however, can be ordered in shorter standard or customizable lengths.
The connection to the motor.
This part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Thomson Customer Support.
Customer ServiceColonnes élévatrices LC1600 | ![]() |
— | — |
Colonnes élévatrices LC2000 | ![]() |
— | — |
Colonnes élévatrices LC3000 | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].