Skip to content Skip to navigation
Rugged Duty Linear Actuators

Vérins linéaires pour applications à usage intensif

Os atuadores elétricos B-Track incorporam um design de transferência de carga in-line patenteada que oferece alta capacidade de carga para uso em trabalhos difíceis, uso de energia eficiente, tamanho de pacote compacto, proteção de lavagem e corrosão excelente e lubrificação sintética de alto desempenho por toda a vida útil, tudo a um preço acessível. Alguns modelos apresentam um parafuso de porca esférica para uma capacidade de carga de 4.000 lb. e um freio de mola embalado bidirecional para capacidade de retenção de carga.

Vue d'ensemble

Caractéristiques du vérin B-Track :

  • Revêtements de protection et joints toriques partout.
  • Système de charge linéaire breveté.
  • Conception de vis et d’écrou de type acmé hybride, aucun besoin de frein.
  • Limiteur de couple avec détente à billes.
  • Longueurs de course jusqu’à 600 mm (24").
  • Capacités de charge jusqu’à 12 455 N (2 800 livres).
  • Vitesses max. course de 68,58 mm/s (2,7”/s).
  • Disjoncteur thermique intégré au moteur.
  • Construction en paroi épaisse.
  • Moteurs avec double roulement à billes.
  • Engrenages traités contre la chaleur.
  • Guidage de tige robuste.
  • Moteur facultatif de 90 V CC pour usage avec le contrôle SBC-AC (IP54).
  • Options de montage sur mesure disponibles.

 

 

Applications des vérins B-Track :

  • Levage de moteurs et de plateformes, usage intensif.
  • Levage de carters pour tracteurs et applications mobiles.
  • Positionnement d’établis.
  • Levage de fauteuils roulants et de scooters.
  • Levage de capots de bennes et de réservoirs.
  • Positionnement d’établis.
  • Ouverture/fermeture de vannes.
  • Établis de levage ergonomique.
  • Évents de toit.
  • Aiguillage de convoyeur.
  • Levage de capots de bennes/réservoirs.
  • Équipement de pavage.
  • Rampes d’épandage.
  • Plateforme élévatrice et levage de bennes.

Parcourir les numéros de référence B-Track (K4)
back to top