L'entrée et la sortie de matériaux dans l'entrepôt peuvent constituer des défis logistiques majeurs. En effet, le simple fait de trouver immédiatement le bon article peut être très complexe. Un système de stockage automatique (exemple ci-contre : module de levage vertical) peut être une solution adéquate. Ces systèmes de stockage automatisés incluent un mécanisme informatisé qui stocke et garde la trace des articles. La difficulté pour ces systèmes est de pouvoir manipuler les articles rapidement tout en laissant un espace de stockage maximal. Thomson propose plusieurs produits standards parfaitement adaptés à ce type d'application, ainsi que la possibilité de concevoir une solution sur mesure, si nécessaire.
Chariot magasinier :
Le mouvement vertical du chariot magasinier est assuré par deux vis-mères, guidées par quatre rails de guidage linéaires. Le mouvement horizontal est aussi assuré par deux vis-mères et quatre rails carrés, placés de façon à ce que le chariot magasinier puisse prélever des articles à l'avant et au fond des rayons.
Système de positionnement d'étagères :
Ici, deux systèmes de mouvement linéaire travaillent en parallèle pour déplacer les étagères sur le module de levage vertical. Grâce à leur petite taille, leurs faibles besoins de maintenance et leur grande résistance à la saleté et à la poussière, ils sont parfaitement adaptés à cet endroit exposé.