Skip to content Skip to navigation
Actionneurs Electrak FA14

Actionneurs Electrak FA14

L'actionneur Electrak FA14 est conçu pour des conditions robustes et résistantes.  Incorporant un système de montage de bride avec entraînement par vis à bille ou Acmé, nos clients peuvent facilement connecter le moteur de leur choix.  Ces actionneurs sont capables de résister à de durs environnements et sont essentiellement sans entretien. 

Vue d'ensemble

Spécifications

Spécifications de performance Vis Acmé Vis à billes
Longueur de Course Max: mm (po) 600 mm (24 po)
Charge Dynamique Max:  N (lbf) 2250 (500) 6800 (1530)
Charge Statique Max:  N (lbf) 11350 (2550) 18000 (4050)
Vitesse Max avec charge pleine:  mm/s (po/s) 32 (1.25) 37 (1.46)
Couple d'Entrée Max: Nm (lbf-po) 1.8 (16)
Vitesse d'Entrée Max: rpm 3000
Température d'utilisation:  ºC (ºF) -25 à +65 (-15 à +150)

Caractéristiques de l'Electrak FA14

  • Gorges à rainures en T pour montage de senseur
  • Montage de bride pour moteur fourni par le client
  • Tige de vérin en acier inoxydable
  • Tube de guidage en aluminium sans corrosion
  • Fixation par chape, tourillon possible
  • Embrayage de surcharge pour les protections de mi- ou fin de course
  • Freins de maintien sur modèles de vis à billes
  • Modèles de vis Acmé à verrouillage automatique
  • Certifié par la CE

Options de l'Electrak FA14

  • Déblocage manuel
  • Positions d'adaptateur alternatives
  • Couleur personnalisée
back to top