Skip to content Skip to navigation

Couple des vis à billes (PMBS)

Couple nécessaire pour entraîner une charge avec et sans précharge

La calculatrice détermine le couple requis pour déplacer une charge donnée en fonction des paramètres d'entrée d'une vis à billes PMBS don...

Durée de vie des écrous à billes

Durée de vie prévue d'un écrou à billes spécifique avec une charge donnée

La calculatrice détermine la durée de vie prévue en pouces parcourus (pour la calculatrice en pouces) ou le nombre de tours prévu (pour la calculatrice...

Résistance de colonne

Charge de compression à laquelle une colonne est défaillante en raison d'une flexion ou d'un flambage

La calculatrice utilise le diamètre, la longueur non supportée et la fixité d'extrémité pour déterminer le diamètre minimal approxi...

Vitesse critique

Vitesse d'entrée atteignant la fréquence de résonance d'un système

La calculatrice utilise le diamètre, la longueur non supportée et la fixité d'extrémité pour déterminer la vitesse de rotation approximati...

Puissance nécessaire pour entraîner une charge sur un arbre

Puissance nécessaire pour entraîner une charge

La calculatrice calcule la quantité de chevaux ou de kilowatts en fonction de la vitesse de l'arbre d'entrée et du couple requis pour une charge donnée. Elle p...

back to top