Les vérins de plusieurs tailles, les vis à billes, les réducteurs et les systèmes complets de mouvement linéaire permettent de contrôler les différents niveaux de cette application, dans laquelle les repas en barquette surgelés sont placés dans un micro-ondes et chauffés avant d'être déposés dans une trappe où le client peut les récupérer.
Ici, comme pour les robots de conditionnement d'aliments, les vis à bille peuvent remplacer les vérins dans de nombreux cas, pour permettre une personnalisation à moindre coût.
Vérin linéaire et système de mouvement linéaire
Le repas en barquette est poussé hors du congélateur par un vérin linéaire, puis placé sur le côté par un système de mouvement linéaire, entraîné par un moteur et un réducteur.
Vérins
Les vérins poussent la barquette vers un convoyeur de transport et ouvrent la trappe pour que le client puisse la prendre.