Les composants et les solutions Thomson sont parfaitement adaptés aux applications multiaxes à haut rendement comme les chaînes d'assemblage de brochettes. Les machines à brochettes sont équipées de réducteurs, d'embrayages, de freins, de résolveurs et de vérins sans tige associés dans un système optimal. Elles peuvent être dotées de guidages double pour la montée et la descente, ou d'un ou deux rails carrés. En outre, l'unité motrice comporte des embrayages et des boîtes d'engrenages.
Ces applications de traitement alimentaire multiaxe sont conçues sur mesure pour les solutions intégrées de Thomson. Consultez-nous en amont du processus de conception pour évaluer nos capacités de test et nos solutions personnalisées, nos avantages à l'approvisionnement et notre collaboration avec d'autres divisions Danaher. Nous pourrons ainsi concevoir une meilleure machine, livrée plus rapidement
Composants intégrés
En tant que fournisseur unique, Thomson peut optimiser vos applications multicomposant et multiaxe grâce à son expertise en conception. Le délai de mise sur le marché est ainsi réduit et la disponibilité est optimale.
Réducteurs en acier inoxydable
Dans les applications de traitement alimentaire, tous les moteurs peuvent être équipés d'un réducteur en acier inoxydable Micron® pour une protection IP66/IP67/IP69K, une plus grande longévité et des performances optimales.
Avantage de l'électromécanique
Les composants électromécaniques sont plus faciles à contrôler et répartissent mieux la force que les systèmes de contrôle de mouvement hydrauliques ou pneumatiques. Les tolérances cumulées sont ainsi minimales, le rebut et les déversements sont réduits.