Skip to content Skip to navigation

Emballage

Emballage

Aidez à Fabriquer une Meilleure Machine à Emballer.

Bien souvent, la solution de conception idéale n’est pas la plus rapide, la plus solide, la plus précise, ni même la moins chère. C’est surtout un équilibre optimal entre les performances, la durée de vie et les coûts. La société Thomson est la la mieux placée pour aider les fabricants de machines pour l'industrie de l'emballage à configurer rapidement la solution de mouvement linéaire optimal pour chaque application.

Technologie correcte pour chaque travail
Fréquemment, la même fonction peut être obtenue de la machine de différentes manières. Thomson possède la plus grande offre de technologies de mouvement mécanique de l'industrie. Nous offrons des conseils impartiaux sur le choix optimal pour chaque application.

Forme, ajustement et fonction optimales
Thomson offre la plus vaste gamme de produits standards. Les versions modifiées des produits standard sont devenues monnaie courante. Le portefeuille présente de nombreuses solutions totalement innovatrices.

Une expertise en application incomparable
Choisissez Thomson et obtenez l'accès à plus de 70 années d'expérience au niveau mondial en applications et résolutions de problèmes pour de nombreuses industries.

Machines d'emballage plus compétitives
Thomson est disponible dès le début du processus de conception pour vous aider à optimiser le rendement, la durée de vie et le coût de votre machine. Profitez ensuite d'une tranquillité d'esprit pendant la durée de vie productive de votre machine étant donné que nous vous offrons des composants de qualité, de coûts prévisibles et d'une livraison à temps pour maintenir le bon fonctionnement de votre entreprise. Thomson est le nom en lequel on peut avoir confiance pour les technologies de transmission de puissance et mouvement linéaire. Appelez-nous aujourd'hui pour discuter de votre prochaine application ou à n'importe quel de nos plus de 2000 partenaires de distribution dans le monde pour une livraison rapide de pièces de remplacement.

Applications

Bras-transfert / Palettisation

Valeur Ajoutée aux Machines à Emballer:

Ici sont illustrées quelques unes des nombreuses façons grâce auxquelles Thomson a...

Impression / Scannage d'étiquettes

Ingénierie Simple, Performance Optimisée:

Précision, vitesse élevée et flexibilité peuvent être obtenues ave...

Emballage sous film étirable

Qualité Incomparable, Peu d'Entretien:

Des machines simples de qualité élevée peuvent être fabriquées à part...

Emballage en Carton

Pour construire votre propre ligne de production ou machines de fabrication pour la revente, Thomson est dans une position exclusive pour vous aider à réaliser le tra...

Fabrication de Bouteille PET

Des dizaines d'années d'expérience d'application:

Choisissez Thomson comme partenaire et travaillez côte à côte avec le pro...

Remplissage

Mélange correct de composants de mouvement linéaire:

Le mélange correct de composants de mouvement linéaire permet une flexibili...

back to top