Skip to content Skip to navigation
Actuateur linéaire Electrak Throttle

Actuateur linéaire Electrak® Throttle

Thomson a repris les caractéristiques robustes et fiables de l'Electrak E050 et y a ajouté des fonctionnalités pour faire de l'actuateur linéaire Electrak® Throttle une solution idéale pour les véhicules industriels exigeant une commande des gaz.

La simplification des installations et le renforcement de la sécurité et de la productivité des opérateurs, combinés à une conception compacte et à une interface électromécanique, permettent de placer les commandes de régime moteur dans des positions ergonomiques. Réduisez l'impact d'un véhicule sur l'environnement en utilisant des options électroniques embarquées pour réguler automatiquement le régime moteur en fonction de l'état du véhicule afin d'augmenter la productivité et de réduire la consommation de carburant, le bruit et les émissions. Le robuste boîtier en aluminium électroplaqué offre une étanchéité IP69K/IP67 afin de résister à la corrosion et de rendre pratiquement inutile toute maintenance de l'actuateur linéaire de régime moteur.

Besoin d'autre chose ? L'actuateur linéaire Electrak Throttle peut être adapté aux besoins spécifiques de votre application et les techniciens de Thomson sont toujours prêts à vous aider à concevoir votre application.

 

Regarder la vidéo : Vérins intelligents Thomson : concevoir des machines intelligentes avec des outils intelligents.

 

Vue d'ensemble

Thomson vous aide à choisir!

Spécifications des accélérateurs Electrak

Spécifications ET12-084  ET12-174  ET24-084 ET24-174
Tension d'entrée (V CC) 12     24
Tolérance de tension d'entrée (V CC) 9 - 16 18 - 32
Longueur de course : mm (po) 50.8 (2.0)
Longueur rétractée : mm (po) 184.7 (7.27)
Charge statique max. (Fx) : N (lbs) 90 (20) 260 (60) 90 (20) 260 (60)
Charge dynamique max. (Fx) : N (lbs) 45 (10) 130 (30) 45 (10) 130 (30)
Vitesse sans charge : mm/s (po/s) 96 (3.7) 48 (1.9) 96 (3.7) 48 (1.9)
Vitesse nominale avec charge :  mm/s (po/s) 83 (3.3) 37 (1.45) 83 (3.3)  37 (1.45) 
Consommation de courant
à la charge nominale max. (A)
4 2
Consommation de courant
en calage du moteur/courant d'appel (A)
12 6
Poids : kg (lbs) 1.11 (2.5)
Jeu axial max. : mm (po) 1.5 (0.06)
Plage de températures de fonctionnement
Unités standard : ºC (ºF)
-40 à 85 (-40 à 185)
Plage de températures de fonctionnement
Unités de température élevée : ºC (ºF)
-40 à 125 (-40 à 257)
Cycle de service à charge pleine à 25 ºC 50%
Durée de vie : (cycles) 500 000
Couple antagoniste : Nm (lbf-po)  0 (antagonisme interne)
Câble moteur
Section : mm² (AWG)
0.8 (18)
Longueur du câble moteur : mm (po) 165 (6.5)
Classe de protection IP67 / IP69K
Certifications CE, RoHS

Fonctionnalités et avantages des accélérateurs Electrak

  • Conçus pour des applications industrielles
  • Boîtier avec revêtement appliqué par électrophorèse résistant à la corrosion
  • Aucun besoin de maintenance
  • Fils ou connecteur
  • Fonctionnalités de pointe à un coût réduit
  • Différentes options possibles : capteur de rétroaction en position analogique, interrupteur de fin de course électronique ou bus CAN (J1939)
  • Options électroniques intégrées
  • Trous de montage intégrés
  • Vis-mère autofreinée
  • Conception compacte
  • Protection de fin et de milieu de course intégrée
  • Boîtier solide en aluminium offrant une étanchéité IP69K/IP67

Applications des accélérateurs Electrak

  • Véhicules agricoles
  • Applications maritimes
  • Balayeuses
  • Moteurs auxiliaires
  • Générateurs mobiles
  • Équipements de construction
  • Véhicules militaires et de secours
  • Camions
  • Lève-palettes
  • Camions-pompes
  • Matériel sylvicole et de jardinage
  • Véhicules de transport de masse
  • Matériel d'exploitation des mines
  • Automatisation industrielle

Parcourir les numéros de référence Electrak Throttle
Modèles CAO

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top