Lors de la gestion d'un patient, un équipement optimisé ne doit pas se faire remarquer. Thomson contribue énormément aux civières d'ambulance, aux léve-lits, levages pour baignoire et bien d'autres, tous silencieux, sans vibrations et ultra-dépendant. En plus, nos produits permettent aux équipements de s'ajuster facilement et précisément pour s'adapter aux besoins individuels des patients (au-dessus/en-dessous, côte à côte, etc). Grâce aux guides en acier inoxydable supérieur lubrifié à vie ainsi que d´autres progrès, Thomson rend la gestion du patient plus facile pour les soignants et plus sûre pour les patients.
Tables chirurgicales
Les guides linéaires 2BA de Thomson sur les axes verticaux fournissent une capacité de charge forte, compact et rapide avec un mouvement en douceur tout en étant tolérant aux changements rapides de poids lorsque le cadre est droit.
Ascenseurs de chaise de bain
Pour une manipulation simple et sûre, les actionneurs électriques Thomson sont idéaux dans ce cas-ci. L'actionneur WhisperTrak est étanche de manière ultrasonique pour permettre un nettoyage facile de la chaise.
Applications optimisées Thomson