Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Éliminez toute incertitude liée à la spécification de divers composants pour vos conceptions de mouvement linéaire. Les systèmes linéaires compacts Thomson répondent aux besoins d'intégration de butées et roulements au sein d'une seule unité compacte pour les applications à faible encombrement. Que vous choisissiez l'une de nos trois architectures standard (voir ci-dessous) ou que vous travailliez avec nos ingénieurs sur une solution à partir de zéro, les exigences de votre application détermineront le choix et la taille des composants de votre système.
Cette architecture permet un encombrement moindre grâce à l'empilement vertical de la vis et du roulement à rail profilé.
Cette architecture permet de réduire la hauteur du système en organisant horizontalement la vis-mère et le roulement à rail profilé.
Travaillez avec un ingénieur Thomson pour associer des composants afin d'obtenir une solution sur mesure pour votre application.
Planifier une consultation de conception virtuelleSpécifications de base | |||
---|---|---|---|
Vis-mère | |||
Matériau | Acier inoxydable série 300 | ||
Revêtement standard1 | Aucun | ||
Précision du pas de vis standard
[po/pi (µm/300 mm)]
|
0,010 (250) | ||
Précision du pas de vis de précision
[po/pi (µm/300 mm)]
|
0,003 (75) | ||
Rectitude
[po/pi (µm/300 mm)]
|
0,005 (125) | ||
Écrou d'entraînement | |||
Matériau standard | Acétal lubrifié en interne | ||
Efficacité de l'écrou2
[%]
|
Jusqu'à 85 | ||
Durée de vie linéaire typique
[po (km)]
|
10 x 106 (250) | ||
Répétabilité de positionnement avec l'écrou standard3
[po (mm)]
|
0,005 à 0,010 (0,127 à 0,254) | ||
Répétabilité de positionnement avec l'écrou anti-jeu4
[po (mm)]
|
<0,002 (0,051) | ||
Moteur | |||
Taille de cadre | NEMA 14 | NEMA 14 | NEMA 14 |
Taille de pas
[°]
|
1,8 | ||
Concentricité du pilote de montage par rapport à l'arbre
[po (mm)]
|
0,003 (0,08) TIR | ||
Perpendicularité de l'arbre par rapport à la face de montage
[po (mm)]
|
0,003 (0,08) TIR | ||
Température max. du boîtier
[°F (°C)]
|
176 (80) | ||
Température de stockage
[°F (°C)]
|
-4 à 122 (-20 à 50) | ||
Température ambiante
[°F (°C)]
|
-4 à 122 (-20 à 50) | ||
Humidité max. (sans condensation)
[%]
|
85 | ||
Isolation du fil magnétique
[°F (°C)]
|
Classe B, 130 (266) | ||
Résistance d'isolement | à 500 Vcc [Mohm] 100 | ||
Rigidité diélectrique | pendant 1 min [Vca] 500 | ||
Montage | |||
Jeu max. avec l'écrou standard5
[po (mm)]
|
0,010 (0,25) | ||
Température de fonctionnement
[°F (°C)]
|
15 à 125 (-10 à 50) |
Thomson compact linear systems can be purchased in pre-designed configurations, or you can fully customize them at no additional cost. This video shows you a couple ways to build the best system for your linear motion design.
Systèmes linéaires compacts - Configuration à rail rond | ![]() |
— | — |
Systèmes linéaires compacts - Configuration étroite | ![]() |
— | — |
Systèmes linéaires compacts - Configuration large | ![]() |
— | — |
Systèmes linéaires compacts | 8119 KB | |
Systèmes linéaires compacts | 8119 KB | |
Systèmes linéaires compacts | 1550 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].