Skip to content Skip to navigation
Actionneurs Electrak E050

Vérins linéaires Electrak E050

L'Electrak E050 est un vérin CC compact, silencieux et bon marché adapté à différents types de marchandises et d'applications.  Cet actionneur à multiples caractéristiques à une longueur très courte en position rétractée pour des applications où l'espace est primordial et les conditions d'entretien sont minimales. Idéal pour des environnements silencieux comme des applications médicales et de bureau.

Vue d'ensemble

Spécifications

Spécifications de performance Version Standard Version Q
Tensions d'Entrée (VCC) 12, 24, 36 24
Long de Course Max: mm (in) 200 (8.0)
Charge Dynamique Max:  N (lbf) 510 (112)
Charge Statique Max:  N (lbf) 1020 (224)
Vitesse Max sans charge:  mm/s (po/s) 48 (1.9) 38 (1.5)
Vitesse Max avec charge pleine:  mm/s (po/s) 37 (1.45) 30 (1.2)
Facteur de service avec charge pleine @ 20 ºC (70 ºF) 25%
Type de vis Sans fin
Température d'utilisation:  ºC -30 à +80
Classe de Protection IP56 IP51
Commandes Compatibles Varies selon le modèle
Utilisez notre Sélectionneur de Produit pour une sélection adéquate

Caractéristiques de l'Electrak 050

  • Boîtier en plastique noir durable, sans corrosion
  • Protection de l'Interrupteur de fin de course
  • Protection d'embrayage de surcharge de mi-course
  • Freinage dynamique en fin de course
  • Durée de vie minimum estimée à 40,000 cycles
  • Protection de moteur de l'interrupteur thermique avec remise à zéro automatique
  • Fixation par Chape 
  • Restriction Interne
  • Certifié par la CE (basé sur la région)

Options de l'Electrak 050

  • Protection de moteur de commutateur remise à zéro automatique
  • Fixation par Chape 
  • Restriction interne
  • Certifié par la CE (basé sur la région)

Parcourir les numéros de référence Electrak 050
back to top