Skip to content Skip to navigation
Actionneur linéaire Max Jac

Vérins linéaires électriques Max Jac® à toute épreuve

Le vérin linéaire Max Jac de Thomson est l'un des actionneurs les plus robustes que vous pouvez trouver actuellement sur le marché. Ce modèle est le résultat de décennies d'expérience acquises par Thomson en matière de fabrication d'actionneurs linéaires pour le marché des équipements mobiles tout terrain. Le modèle Max Jac a été conçu pour fonctionner sans aucune maintenance dans des environnements difficiles, tels que les fertilisants, la boue, le sable, les jets d'eau à haute pression, la neige fondue, l'eau salée, la neige, la chaleur ou les fortes vibrations. Non seulement Max Jac est robuste, mais il offre aussi de hautes performances en termes de vitesse, d'efficacité et de précision, le tout dans un format compact. Comme pour tous les produits Thomson, si Max Jac ne répond pas à vos besoins, nous serons ravis de concevoir une version personnalisée correspondant à vos spécifications exactes.

Vue d'ensemble

Permettez-nous de vous aider à choisir!

Caractéristiques techniques de Max Jac

Caractéristiques métrologiques Vis sans fin
MX**W
Vis à billes
MX**B
Charge dynamique max. : N (lbf) 500 (112,4)   800 (179,8)
Charge statique max. : N (lbf) 2000 (449,6) 100-350**
Vitesse à vide max. : mm/s (pouces/s) 33 (1,3) 60 (2,36)
Vitesse à pleine charge max. : mm/s (pouces/s) 19 (0,75) 30 (1,18)
Tensions d'entrée disponibles : V CC 12, 24
Longueurs de course standard : mm (pouces) 50, 100, 150, 200, 250*, 300*
(2, 4, 6, 8, 10, 12)
Température de fonctionnement : ºC (F) -40 à +85 (-40 à +185)
Cycle de service à pleine charge @ 25 ºC 25%
Jeu axial max. : mm (pouces)     0,3 (0,012)
Couple antagoniste : Nm (lbf-in)     2 (18)
Section de filetage : mm² (in²) 1 (0,002)
Options de longueur de câble : mm (pouces) 300 (11,8), 1600 (63)
Indice de protection IP66, IP69K
Résistance au brouillard salin (h) 500
Nombre de cycles de vie 500000***
Signal de rétroaction de position analogique : V CC 0,5 à 4,5
Rétroaction de position du codeur Entrée V CC, à 2 canaux

* Courses possibles pour les modèles de vis à billes uniquement.
** La force statique (c.-à-d. la force de rétroaction) d'un système de vis à billes varie selon le nombre de cycles et la charge.
*** Pour les actionneurs à vis à billes avec une course de 100 mm, une charge de 500 N et une direction de charge variable.

Caractéristiques et avantages de Max Jac

  • Longue durée de vie et fiabilité
  • Format réduit avec adaptateur en acier inoxydable
  • Cycle de service jusqu'à 100 %
  • Solution adaptée aux conversions pneumatiques
  • Aucune maintenance requise et haut degré de protection contre la corrosion
  • Options de rétroaction de position analogique sans contact ou du codeur
  • Vitesse et efficacité élevées
  • Jeu minime et résistance aux vibrations
  • Conception adaptée aux plages de températures élevées
  • Conception adaptée aux jets d'eau à haute pression
  • Conception adaptée aux environnements très poussiéreux, sales et boueux

Parcourir les numéros de référence MaxJac
back to top