Skip to content Skip to navigation

Qu’est-ce qu’un vérin linéaire ?

Un vérin linéaire (actionneur linéaire) est une alternative plus propre et plus efficace aux solutions hydrauliques et pneumatiques. Les vérins linéaires électriques convertissent le mouvement rotatif des engrenages et d’une vis à billes ou d’une vis sans fin en un mouvement rectiligne ou linéaire pour des performances précises et reproductibles de poussée/traction, soulèvement/abaissement, rotation ou positionnement de charges. Les vérins linéaires sont couramment utilisés dans des applications telles que les machines et équipements agricoles, les appareils médicaux, l'automatisation des usines, la manutention, etc.

Quelle est la différence entre les vérins ?

Thomson propose une large gamme de vérins linéaires classés en tant que moteur standard, moteur de précision ou moteur pas à pas.

Les vérins linéaires standard sont utilisés dans tous les types d’équipements visant à automatiser des processus, sortir des personnes de situations dangereuses, permettre une commande à distance ou faciliter les travaux manuels/difficiles/fastidieux.
Les vérins linéaires de précision sont conçus pour les applications nécessitant une vitesse supérieure, des charges plus élevées, un cycle de travail continu, un positionnement précis et une intégration flexible dans les espaces restreints.
Les vérins linéaire à moteur pas à pas combinent un moteur pas à pas hybride et une vis-mère de précision dans une enveloppe compacte, adaptée aux applications dans lesquelles un guidage externe est présent ou à lorsqu’un niveau élevé de flexibilité de conception est requis.
Les vérins linéaires sans tige combinent un moteur pas à pas hybride et une vis-mère de précision dans une enveloppe compacte, adaptée aux applications dans lesquelles un guidage externe est présent ou à lorsqu’un niveau élevé de flexibilité de conception est requis.

 

Pourquoi Thomson?

Depuis son premier vérin il y a plus de 50 ans, Thomson est un pionnier de confiance sur le marché ayant développé des technologies qui aident les clients à résoudre leurs problèmes, à améliorer leur efficacité et à accroître la valeur de chaque vérin linéaire électromécanique qu'ils installent.

Les vérins Thomson ne nécessitent aucune maintenance, ne fuient pas et sont faciles à intégrer à un processus automatisé. Notre expertise en matière de conception et d'application est complétée par une vaste offre de ressources en ligne, comprenant des outils de dimensionnement et de sélection des vérins, des modèles CAO 3D interactifs, des sites web de produits dédiés, des vidéos de démonstration, etc.

Actionneurs
linéaires standard

Vérins linéaires standard Thomson

Les vérins linéaires standard de Thomson sont fabriqués à partir de composants robustes et de haute qualité pour offrir un fonctionnement fiable, sûr et sans entretien et donc une durée de vie et une valeur ajoutée maximales. Ils offrent des longueurs de course pouvant aller jusqu'à 91 cm, des vitesses jusqu'à 7,62 cm/s, des charges jusqu'à 1 633 kg et des cycles de service allant jusqu'à 25 % à pleine charge. Ces vérins intègrent un moteur électrique autonome dont le mouvement rotatif est converti en déplacement linéaire. Si l'on y intègre en plus une carte de circuits imprimés, il est possible d'activer un grand nombre de fonctionnalités de commande.

Parcourir les vérins linéaires standard

 

 


Produit phare : l'Electrak XD

  • Le XD est suffisamment puissant pour convenir aux applications hydrauliques tout en étant plus intelligent, plus compact et plus efficace que les technologies concurrentes.
  • Les points forts incluent la manutention de charges jusqu'à 25 000 N, un cycle de service jusqu'à 100 %, des courses jusqu'à 1 200 mm et des vitesses jusqu'à 75 mm/s.
  • Ce modèle offre une protection supérieure y compris dans des conditions extrêmes et en cas d'infiltration grâce aux indices IP69K (statique), IP67 (statique) et IP66 (dynamique).
  • La contrôlabilité est améliorée par des commandes embarquées : commutation bas niveau, interrupteurs de fin de course programmables, rétroaction de position, synchronisation, systèmes de bus, etc.

En savoir plus sur l'Electrak XD

back to top