Les prix élevés de l'énergie ont engendré un doublement de la croissance de l'industrie de l'énergie solaire avec une croissance constante similaire dans les prochaines années. Un facteur clé dans le déploiement de panneaux solaires est l'efficacité des panneaux et la quantité d'énergie créée à partir de l'aire de la surface du panneau.
Pistage de panneau solaire:
Suivre le déplacement du soleil accélérera l'efficacité et augmentera le résultat d'un panneau donné jusqu'à 30%. Un positionnement précis et sans problème des panneaux est un défi. Le système doit être très robuste et capable de supporter le vent et le temps. Il doit fonctionner de manière fiable et sans entretien pendant des années. Pour ces défis,les vérins linéaires et vis de calage de Thomson offrent des solutions abordables et personnalisées.
Personnalisation:
Thomson a une longue histoire de fabrication de produits personnalisés. Une solution taillée sur mesure peut devenir une pièce intégrée dans la structure et rendre l'assemblage rapide et facile.
Le vent, la pluie, le soleil et la neige:
Les éléments météorologiques peuvent mettre les panneaux solaires à rude épreuve. Les actuateurs et vis de calage Thomson sont fabriqués pour gérer ces conditions avec peu ou pas d'entretien.
Limiter le movement:
Aussi bien les actuateurs que les vis de calage Thomson sont disponibles avec des capteurs de fin de course réglables pour délimiter le mouvement.
Rétroaction:
Les actuateurs et vis de calage Thomson sont proposés avec une rétroaction analogique ou digitale pour permettre un suivi précis du soleil.