Skip to content Skip to navigation
Actionneurs Rotatifs

Actionneurs Rotatifs

Les actionneurs Rotatifs DGB se caractérisent par une série de combinaisons de moteur CC et boîte à engrenage pour les applications requérant un arbre rotatif bidirectionnel. Ces actionneurs ont une variété de configurations de montage d'embrayage de fin de course pour protéger d'une surcharge. Différentes conceptions incluent un embrayage de sortie, un déblocage manuel, et un montage en chape.

Vue d'ensemble

Spécifications

Spécifications de performance DGB
Tensions d'Entrée (VCC) 12, 24, 36
Charge Dynamique Max:  Nm (lbf) 20 (175)
Vitesse Sans-Charge Max:  RPM 200 (D**-21GB unité)
140 (D**-30GB unité)
Vitesse Max Sans Charge:  RPM 80 (D**-21GB unité)
75 (D**-30GB unité)
Facteur de service avec charge pleine @ 25 ºC (77 ºF) 25%
Température d'utilisation:  ºC (ºF) -25 à +65 (-15 à +150)
Classe de Protection IP56

Caractéristiques des Vérins Rotatifs DGB

  • Frein de maintien
  • Embrayage de surcharge
  • Protection de moteur de interrupteur thermique
  • Câbles et connecteur
  • Fixation par Chape

Options des Vérins Rotatifs DGB

  • Déblocage manuel
  • embrayages de sortie double
  • Autres vitesses
back to top
Please wait...
 
Component is being loaded...