Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Les cannelures à billes Thomson, qui permettent un mouvement rotatif et linéaire sur un seul arbre, garantissent une excellente fiabilité et une longue durée de vie dans diverses conditions d'exploitation. Les cannelures à billes sont optimales pour les applications qui présentent des exigences élevées en matière de vitesse, de vibrations, de charges dynamiques et de positionnement précis ainsi que des charges de torsion élevée.
En commandant des cannelures à billes de précision Thomson avec des extrémités usinées, vous n'aurez plus à vous soucier de délais ou de coûts supplémentaires. Qu'il s'agisse de trous coaxiaux, de filetages externes, de réductions en une ou deux étapes ou de rainures annulaires, nos fonctions d'usinage d'extrémité sont de série et ne nécessitent pas de temps de conception* ou de frais supplémentaires.
* Pour dix (10) cannelures à billes de précision Thomson maximum, l'usinage d'extrémité sera réalisé en trois (3) jours ouvrables.
Idéales pour les applications ayant des exigences élevées en termes de vitesse, de vibrations, de charge dynamique et de précision de positionnement. (Métrique)
Haute fiabilité, efficacité et flexibilité pour les applications difficiles présentant des forces de torsion élevées. (Pouce)
Ensemble complet avec arbre cannelé et écrou.
L''usinage d''extrémité est de série
L''usinage d''extrémité est de série
Écrou de cannelure avec embase pour faciliter l''assemblage.
Écrou de cannelure avec forme cylindrique droite sans embase.
Écrou de cannelure avec embase pour faciliter l''assemblage.
Écrou de cannelure avec forme cylindrique droite sans embase.
Simple chanfrein, coupe droite aux deux extrémités.
Diverses options d''usinage d''extrémité standard, configurables aux deux extrémités.
Simple chanfrein, coupe droite aux deux extrémités.
Diverses options d''usinage d''extrémité standard, configurables aux deux extrémités.
Simple chanfrein, coupe droite aux deux extrémités.
Diverses options d''usinage d''extrémité standard, configurables aux deux extrémités.
Les cannelures à billes de précision Thomson simplifient le mouvement XYZ en le convertissant en mouvement linéaire et rotatif, ce qui réduit le nombre de pièces et la complexité nécessaires pour saisir un article et le placer ailleurs. La réduction du nombre de composants et la simplification de la conception permettent de réduire les coûts, d''améliorer l''efficacité, de diminuer le besoin de maintenance et de raccourcir les délais.
Un mouvement plus rapide et un positionnement précis permettent d''obtenir une diminution significative du temps de production qui est essentielle dans les environnements d''usinage de masse. Les cannelures à billes de précision Thomson simplifient ces systèmes en fournissant un mouvement à la fois linéaire et rotatif sur un seul arbre. Leur capacité robuste fournit une solution fiable de maintien d''outil dans les applications robotisées comme l''usinage CNC.
La capacité de charge élevée des cannelures à billes de précision Thomson apporte la rigidité requise pour manipuler les objets lourds. En outre, la conception de l''écrou contribue à bloquer le mouvement de rotation lorsque l''application est au repos.
Grâce à leur précision, les cannelures à billes de précision Thomson sont idéales pour de nombreuses applications d''automatisation de machines. Par exemple, pour une machine à roder, la précision est essentielle afin de maintenir une combinaison stable de mouvement rotatif et linéaire.
Différents types d''usinages d''extrémité standard disponibles, configurables à chaque extrémité.
Nous nous réjouissons de la possibilité d''ajouter les extrémités usinées à votre projet et espérons que cette expérience sera aussi agréable que pour un produit standard.
Veuillez télécharger votre document et vos coordonnées de contact.
Diameter
Active Races
Keyway
The nominal diameter of the ball spline.
Number of active races.
This part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Thomson Customer Support.
Customer ServiceDisponibles avec des écrous avec ou sans embase, ces cannelures à billes répondent aux besoins des applications de mouvement multi-axes de haute précision.
Sélecteur de produitsDisponibles avec ou sans rainures de clavetage, ces cannelures à billes garantissent un mouvement linéaire antifriction haute vitesse sous des charges de torsion élevées.
Sélecteur de produitsOptimisez votre conception avec une solution personnalisée de cannelures à billes.
Les cannelures à billes Thomson permettent un mouvement rotatif et linéaire sur un seul arbre, offrant ainsi une grande polyvalence à de nombreuses applications industrielles.
Garantissant haute fiabilité et longue durée de vie dans diverses conditions d'exploitation, les cannelures à billes Thomson répondent de manière optimale aux exigences élevées en matière de vitesse, de vibrations, de charges dynamiques et de positionnement précis ainsi que des charges de torsion élevée.
Toutes les conceptions de mouvement linéaire ne peuvent pas satisfaire aux spécifications idéales en utilisant des cannelures à billes standard. Dans ces cas, Thomson propose ses services d'ingénierie pour vous aider à personnaliser les cannelures à billes afin de répondre à vos exigences spécifiques et de garantir le bon déroulement de votre projet.
Thomson propose un grand nombre de ressources en ligne pour vous aider, quel que soit le stade où vous vous trouvez dans le processus décisionnel d'achat :
To further optimize performance and extend the lifespan of precision ball splines in various environments, three different coating options are available. Learn the benefits each coating provides in this video.
Precision Ball Splines | 8991 KB | |
Precision Ball Splines | 9004 KB | |
Precision Ball Splines | 3098 KB | |
Miniature Components and Systems | 6871 KB | |
Miniature Components and Systems | 6862 KB |
Precision Ball Splines Installation Manual | 829 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].