Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Étapes pré-assemblées, prêtes à être installées fournissant un mouvement lisse, précis et à faible friction pour un grand nombre de configurations en chargement normal ou en moments. Les applications sur le marché comprennent l'automatique industrielle, le médical, le conditionnement, les machines-outil, les semiconducteurs, l'impression, l'assemblage automobile, l'aéronautique et l'agroalimentaire. Des plateaux coulissants sont disponibles comme guides linéaires RoundRail personnalisables pour des systèmes multi-axes clés en main, complets avec moteurs, variateurs, unités de contrôle et accessoires électromécaniques.
L'Avantage RoundRail: La conception des systèmes de paliers RoundRail Ball Bushing leur confère une capacité à accommoder les mauvais alignements en torsion (causés par des inexactitudes dans le chariot, l'usinage de base ou la déviation de la machine) avec très peu d'augmentation de l'effort au niveau des composants du roulement. La conception à auto-alignement dans toutes les directions permet un trajet extrêmement lisse lorsque monté sur des surfaces préparées avec des tolérances élevées.
Support d’extrémité pour les applications de type portique ou « pont ».
Support en continu pour des applications de charge vers le bas et latérale maximale sans avoir à se soucier de la déformation de l’arbre.
Pré-alignés et pré-assemblés pour une installation et une utilisation immédiates.
Un bloc de montage double à auto-alignement, type fermé
Deux blocs de montage simples à auto-alignement, type fermé
Un bloc de montage double à auto-alignement, type ouvert
Deux blocs de montage simples à auto-alignement, type ouvert
Un bloc de montage double avec géométrie de type montage latéral pour une flexibilité de montage accrue.
Deux blocs de montage double avec géométrie de type montage latéral pour une flexibilité de montage accrue.
Profil bas avec rails externes, espacement maximal. Capacité élevée en termes de moment de roulis, de lacet et de roulis. Support en continu.
Conception de toile à arbre double pour une capacité de moment de roulis élevée, une grande rigidité et un déplacement très fluide. Support d’extrémité pour les applications de type portique ou « pont ».
Surface de montage de chariot type court
Surface de montage de chariot type standard
Ensemble monté à la verticale
Ensemble monté à l’horizontale
Les guidages linéaires RoundRail sont les éléments non entraînés des tables coulissantes linéaires. Ils offrent la souplesse nécessaire pour s'adapter à des formats spécifiques en permettant de créer des séparations personnalisées entre les arbres et/ou les roulements sur les arbres pour produire des capacités de moment plus élevées. Ils peuvent être combinés à des ensembles de vis à billes pour former une table coulissante entraînée.
Para conseguir la óptima autoalineación de componentes de rodamientos con mínimo esfuerzo, los sistemas de guías lineales de riel de Thomson brindan un desplazamiento ultrasuave cuando se montan en superficies preparadas de mayor tolerancia. Nuestros sistemas lineales de riel están disponibles en una amplia variedad de tamaños, tipos de rodamientos y configuraciones de montaje para adaptarse a sus diseños y aplicaciones de control de movimiento.
Más allá de la enorme variedad de opciones de guías lineales (apoyo continuo y con apoyo en los extremos, FluoroNyliner®, montaje lateral, doble eje, etc.), sus proyectos de diseños a veces requieren una solución que no está dentro de lo que ofrecemos. En estos casos, los ingenieros de aplicaciones de Thomson con gusto trabajan con usted para personalizar un sistema de guía lineal RoundRail que cumpla con sus especificaciones exactas.
Thomson ofrece una extensa cantidad de recursos en línea para ayudarlo en el proceso de decisión de compra sin importar en qué punto de este se encuentre:
Los apoyos de eje son necesarios para montar ejes redondos en una guía lineal. Mire este video para conocer los diferentes estilos y saber cómo puede usarlos en sus diseños.
Mire este video para conocer las diferentes configuraciones de chumaceras de Thomson disponibles y saber cuál es la correcta para sus diseños de movimiento lineal.
Para aumentar la precisión en sus diseños de movimiento lineal, ajustar las chumaceras para eliminar el juego es una buena idea. Mire este video para aprender cómo hacerlo.
Se requiere un montaje para ejes redondos apropiado para usarlo como guía lineal. Mire este video para conocer los métodos de montaje de ejes más comunes.
Los avances en cuanto a la capacidad de carga, vida útil y facilidad de fabricación permiten una variedad en constante crecimiento de aplicaciones que se pueden beneficiar de las guías lineales casi sin fricción. Desde la introducción de la guía lineal cuadrada, o perfil de riel, en la década del 70, la ingeniería de diseño se ha enfrentado a una cuestión fundamental: ¿redonda o cuadrada?
La principal consideración al seleccionar componentes lineales: ¿cómo elegir entre los diversos tipos de tecnologías lineales y cómo diseñar sistemas de automatización que ofrezcan un rendimiento óptimo por los requerimientos de diseño más que del costo?
En savoir plusEspecificar el rodamiento correcto para una determinada aplicación es necesario a fin de ahorrar tiempo y costos excesivos. Entender lo que brinda cada tipo de rodamiento es muy importante para medir con exactitud y seleccionar el rodamiento correcto para su aplicación. Este artículo brinda un resumen de los principales tipos de rodamientos y guías lineales, explica cómo detallarlos para aplicaciones específicas y describe cómo resolver los problemas más comunes de las aplicaciones.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].