Les composants Thomson tels que les rails de profil, les vis d´entraînement et les freins contribuent à une performance efficace et constante des robots pour éprouvettes. Ces machines doivent fournir précision et exactitude avec un minimum d'entretien requis. Les composants Thomson sont disponibles avec une couche suplémentaire de protection anticorrosive – important dans les applications de manipulation de liquides.
La fiabilité et l´entretien pratiquement néant sont cruciaux pour ces applications afin de minimiser le temps d´arrêt, d´optimiser un fonctionnement propre et rapide (grâce à la capacité de composer le rendement à un niveau optimal). Le fonctionnement réussi l'automatisation en laboratoire, permet de réduire les coûts de l'utilisateur et d´accélérer la livraison des produits médicaux.
Montage par bras-transfert
Pour les robots avec bras-transfert, Thomson fournit une combinaison réfléchie de composants linéaires standards et de systèmes linéaires pré-assemblés pour atteindre l'équilibre correct entre coûts, précision, vitesse et durée de vie.
Applications Optimisées Thomson