Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Inaugurant la dernière évolution des vérins électriques, le vérin Thomson Electrak XD est suffisamment puissant pour supporter les applications hydrauliques tout en étant plus intelligent, plus compact et plus efficace que les technologies concurrentes. En plus de sa puissance (charges jusqu'à 25 000 N), le XD offre une protection étendue contre les conditions les plus difficiles et la pénétration d'eau, et intègre avec ses commandes embarquées des fonctions renforcées de pilotage et de diagnostic.
Vous envisagez une conversion hydraulique-électrique ? Prenez contact avec un chef de produit vérins Thomson pour en savoir plus.
Learn how select Thomson electric linear actuators are able to withstand shock loads, which helps prolong the life of the actuator and the entire machine it serves.
Did you know that select Thomson electric linear actuators allow you to achieve movement where power may not be available? Learn how this feature, which may come in handy during machine maintenance or installation, works.
When unexpected circumstances, such as power failures, occur, learn how manual brake release allows you to literally take matters into your own hands. This feature is available on select Thomson electric linear actuators.
Découvrez le vérin linéaire électrique Thomson Electrak® XD. Il est suffisamment puissant pour convenir aux nouvelles applications hydrauliques tout en étant plus intelligent, plus compact et plus efficace que les technologies concurrentes. Ce modèle représente un nouveau niveau de manutention de charges, capable de gérer des charges jusqu'à 25 000 N. Parmi ses caractéristiques de performances, citons un cycle de service jusqu'à 100 %, des courses pouvant atteindre 1 200 mm et des vitesses allant jusqu'à 75 mm/s. En quoi le XD est-il capable de révolutionner votre prochain projet de conception ?
Caractéristiques techniques | B055 | B080 | B160 | B200 | B250 |
---|---|---|---|---|---|
Tensions d'entrée (Vcc) |
Tolérance 24 Vcc Tolérance 48 Vcc |
Tolérance 24 Vcc Tolérance 48 Vcc |
Tolérance 24 Vcc Tolérance 48 Vcc |
Tolérance 24 Vcc Tolérance 48 Vcc |
Tolérance 24 Vcc Tolérance 48 Vcc |
Longueur de course min./max. : mm | 1 200 | 1 200 | 1 000 | 800 | 650 |
Charge dynamique max. : N (lb) | 5 500 (1236) | 8 000 (1798) | 16 000 (3596) | 20 000 (4496) | 25 000 (5620) |
Charge statique max. : N (lb) | 11.000 (2472) | 16.000 (3596) | 32 000 (7193) | 32 000 (7193) | 32 000 (7193) |
Vitesse à vide max. : mm/s (pouces/s) |
24 V 65 (2,56) 48 V 75 (2,95) |
24 V 50 (1,97) 48 V 50 (1,97) |
24 V 25 (0,98) 48 V 25 (0,98) |
24 V 16 (0,63) 48 V 20 (0,79) |
24 V 16 (0,63) 48 V 16 (0,63) |
Vitesse à pleine charge max. : mm/s (pouces/s) |
24 V 65 (2,56) 48 V 75 (2,95) |
24 V 50 (1,97) 48 V 50 (1,97) |
24 V 25 (0,98) 48 V 25 (0,98) |
24 V 16 (0,63) 48 V 20 (0,79) |
24 V 16 (0,63) 48 V 16 (0,63) |
Appel de courant sans charge/à charge max. |
24 Vcc/30 A, 48 Vcc/15 A | 24 Vcc/30 A, 48 Vcc/15 A | 24 Vcc/30 A, 48 Vcc/15 A | 24 Vcc/30 A, 48 Vcc/15 A | 24 Vcc/30 A, 48 Vcc/15 A |
Cycle de service à pleine charge à 25 ºC (77 ºF) |
45 % | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
Type de vis / écrou | Bille | Bille | Bille | Bille | Bille |
Température de fonctionnement : ºC (ºF) |
-40 à 85 (-40 à 185) |
-40 à 85 (-40 à 185) |
-40 à 85 (-40 à 185) |
-40 à 85 (-40 à 185) |
-40 à 85 (-40 à 185) |
Indice de protection : |
IP66, IP67, IP69K / IP66 | IP66, IP67, IP69K / IP66 | IP66, IP67, IP69K / IP66 | IP66, IP67, IP69K / IP66 | IP66, IP67, IP69K / IP66 |
Couple antagoniste : Nm (lb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeu axial (max.) : mm (in) | 1,200 (0,047) | 1,200 (0,047) | 1,200 (0,047) | 1,200 (0,047) | 1,200 (0,047) |
Résistance au brouillard salin (heures) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Poids de l’actionneur [kg] |
11,9 à 100 mm 23,4 à 1 200 mm |
11,9 à 100 mm 23,4 à 1 200 mm |
11,9 à 100 mm 21,3 à 1 000 mm |
11,9 à 100 mm 19,2 à 800 mm |
11,9 à 100 mm 17,7 à 650 mm |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].