Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Les vérins sans tige LM80 ont été conçus de manière unique pour une utilisation silencieuse et sont adaptés pour des environnements domestiques et médicaux. D'installation facile au moyen d'une conception à rainures en T au travers de son voyage, cet actionneur incorpore un moteur CC et un ensemble de boite à engrenages qui fournit un mouvement au chariot en utilisant un actionnement de vis à billes ou de commande. Il consiste en un profil en aluminium extrudé et anodisé et est disponible en modèles vertical ou horizontal.
Spécifications de performance | LM80 | |
---|---|---|
Versions | LM80V - Unités verticals LM80I - Unités verticals (24Vdc only) LM80H - Unités horizontales *se référer à la documentation pour spécificité de performance |
|
Tensions d'entrée(VCC) | 12, 24 | |
Longueur de Course Max: mm (po) | 1500 mm (60 in) | |
Charge Max: N (lbf) | 2000 (450) | |
Couple de Charge Statique Max: Nm (lbf-po) | 750 (6640) | |
Vitesse Max Sans Charge : mm/s (po/s) | 110 (.4,33) | |
Vitesse Max avec charge pleine : mm/s (po/s) | 87 (.3,42) | |
Facteur de service avec charge pleine @ 20 ºC (68 ºF) | 15% (120s temps max ALLUMÉ) | |
Type de visse | Acmé ou à Billes | |
Température d'utilisation: ºC (ºF) | 0 à +40 (32 à +104) | |
Classe de protection | IP44 avec boîtier moteur IP33 sans boîtier moteur |
|
Commandes compatibles | Varie en fonction du modèle: DPDT switch, DCG-160/170/180, DCG-260, AC-247 ELS |
Actionneurs linéaires | 5661 KB | |
Actionneurs linéaires | 4558 KB | |
Actionneurs linéaires | 9799 KB | |
Actionneurs linéaires | 3296 KB | |
Actionneurs linéaires | 3264 KB |
LoadMaster 80 Actuator Installation | 304 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].