Thomson fournit une large gamme de composants cruciaux pour les machines dans le domaine du diagnostique et du traitement médical. Ces applications requièrent un fonctionnement en douceur et silencieux pour le confort du patient ainsi qu'une précision de positionnement, une capacité de charge élevée et une résistance à la corrosion. Tout ceci parle du besoin crucial de sécurité et fiabilité.
La gamme complète de composants de mouvement linéaire et giratoire de Thomson, standards modifiés ou complètement personnalisés sont utilisés actuellement pour les diagnostiques avancés et les applications de traitement.
Têtes de Scan
Pour les têtes de scan, des ensembles de mouvement linéaire standard Thomson et colonne élévatrice standard modifiée montée au plafond travaillent ensemble avec une solution de conception complètement innovatrice. Nous avons la capacité de concevoir des mécanismes personnalisés ainsi que de construire et livrer des systèmes assemblés.
Tables de Patient
Les composants standards de Thomson comme les guides linéaires de rail de profil, les vis de commande, les réducteurs et les ensemble embrayage/frein et un vérin linéaire personnalisé avec colonnes élévatrices, sont des instruments de cette application.
Applications Optimisées Thomson