Autrefois, les systèmes pneumatiques, hydrauliques et manuels étaient le choix par défaut pour de nombreux applications de mouvement. Aujourd'hui, les vérins électriques Thomson sont de plus en plus souvent utilisés comme une solution plus propre et plus efficace dans une vaste gamme d'applications. Lorsqu'il s'agit de relever, abaisser, pousser, tirer, tourner, positionner, soulever ou déplacer, les vérins linéaires 24 V et 12 V sont faciles à installer, boostent les performances et sont sans entretien.
Avec leur durabilité hors norme, leur haute efficacité et leur durée de vie longue et sans entretien, les vérins électriques Thomson offrent une valeur ajoutée qu'on attend pas toujours d'un composant aussi perfectionné. Au fur et à mesure qu'ils prennent conscience des avantages de ces produits, les ingénieurs concepteurs se tournent de plus en plus vers les vérins linéaires Thomson 12 V et 24 V pour répondre aux besoins de leurs applications.
Commandes intégrées. Capacité de supporter des charges élevées. Compacité. Légèreté. Silence de fonctionnement. Robustesse dans tous les environnements. Fiabilité. Efficacité énergétique. Les vérins électriques Thomson offrent tous ces avantages et bien plus pour vos projets de mouvement linéaire.
Nous savons que vous ne pouvez pas vous permettre de passer des heures à rechercher le vérin linéaire électrique adapté à votre projet. L'outil Thomson de recherche de produit en ligne pour vérins linéaires simplifie le processus de recherche et sélection en vous permettant, à partir du même endroit, d'identifier rapidement la bonne pièce, d'accéder aux modèles 3D compatibles CAO, aux tarifs et aux délais, et d'acheter immédiatement votre sélection finale.