Skip to content Skip to navigation
Trouver un produit

Vérins à vis ActionJac™

Produit robuste et haute capacité, de 1/2 à 75 tonnes, fabriqué aux États-Unis.

Vérins à vis Thomson (métriques)

Le boîtier symétrique fabriqué en Allemagne permet un montage universel à partir de l''une ou l''autre extrémité.

Contacter Thomson concernant vos besoins

Sélectionner le type de produit

0,5 à 2 tonnes 
(1 000-4 000 lbf)

Charge faible

0,5 à 2 tonnes (1 000-4 000 lbf)

2,5 à 20 tonnes 
(5 000-40 000 lbf)

Charge moyenne

2,5 à 20 tonnes (5 000-40 000 lbf)

30 à 75 tonnes 
(60 000-150 000 lbf)

Charge élevée

30 à 75 tonnes (60 000-150 000 lbf)

back to top