Skip to content Skip to navigation
Trouver un produit

Sélectionner le type de produit

Pour les applications à forte charge et vitesse élevée. Auto-alignement avec de faibles coefficients de friction

Roulements Ball Bushing

Pour les applications à forte charge et vitesse élevée. Auto-alignement avec de faibles coefficients de friction

Pour les applications à charge modérée et vitesse moyenne. Auto-lubrifiants, résistants à la saleté et à la poussière. Idéals pour les applications de lavage et résistantes à la corrosion

Paliers lisses

Pour les applications à charge modérée et vitesse moyenne. Auto-lubrifiants, résistants à la saleté et à la poussière. Idéals pour les applications de lavage et résistantes à la corrosion

Pour les applications à charge élevée ou à grande vitesse qui peuvent être contaminées par de la poussière ou des débris.

Paliers à rouleaux

Pour les applications à charge élevée ou à grande vitesse qui peuvent être contaminées par de la poussière ou des débris.

back to top