Skip to content Skip to navigation
Actionneurs Electrak LA14

Vérins linéaires Electrak LA14

L'Electrak LA14 est basé sur la conception du vérin linéaire Electrak 10, qui incorpore un système d'entraînement de vis pour des applications requérant une capacité maximale de charge, une performance résistante, et une longue durée de vie. Ses bénéfices additionnels offrent  un mécanisme antirotation intégré et un tube de guidage en aluminium. Le tube de guidage en aluminium à des rainures en T qui peuvent être utilisées pour le montage et il accepte aussi des senseurs magnétiques qui peuvent être placés de chaque côté du tube.     

Vue d'ensemble

Spécifications

Spécifications de performance Electrak LA14
Tension d'entrée:  VCC 12, 24, 36
Longueur de Course Max:  mm (po) 600 (24)
Charge Dynamique Max:  N (lbf) 6800 (1500)
Charge Statique Max:  N (lbf) 18000 (4047)
Vitesse Max Sans Charge: mm/s (po/s) 61 (2.4)
Vitesse Max avec charge pleine: mm/s (po/s) 37 (1.46)
Facteur de service avec charge pleine @ 25 °C (77 °F) 25%
Type de vis Acmé ou à billes
Température d'utilisation °C (°F) -25 à 65 (-15 à 150)
Classe de protection IP65
Commandes compatibles Varie en fonction du modèle
Utilisez notre Sélectionneur de Produit pour une sélection adéquate

Caractéristiques de l'Electrak LA14

  • Résistant et robuste
  • Résiste à des environnements très durs
  • Tige de vérin en acier inoxydable
  • Tube de guidage en aluminium sans corrosion
  • Actionnement avec vis à billes ou Acmé
  • Montage de tourillon possible
  • Embrayage de surcharge pour les protections de mi- ou fin de course
  • Gorges à rainures en T dans le tube de guidage pour senseurs magnétiques
  • Moteur avec interrupteur thermique
  • Sans entretien

Parcourir les numéros de référence Electrak LA14
back to top
Please wait...
 
Component is being loaded...