Valeur Ajoutée aux Machines à Emballer:
Ici sont illustrées quelques unes des nombreuses façons grâce auxquelles Thomson ajoute de la valeur aux machines d'emballage. Par exemple, ce robot avec bras transfert de 4 axes peut être utilisé pour les palettisations et chargements. Les composants linéaires et systèmes linéaires pré-assemblés Thomson peuvent être configurés en solution de mouvement d'axes multiples grands et petits.
Sur l'axe vertical, un système linéaire actionné par vis à billes roulées Thomson avec guides linéaires Thomson RoundRail est assorti à notre boite d'engrenages Micron et frein d'arrêt Deltran.
Un guide linéaire de rail de profil Thomson porte la charge et ajoute de la rigidité à l'axe horizontal avec un actionneur de vis à billes supporté sur l´extremité.
Les Réducteurs Planétaires Véritables Micron s´assoertissent à des servomoteurs Kollmorgen sur axes, ici et dans les applications suivantes. Un servomoteur giratoire d'actionneur directe Kollmorgen impulse la base.