Skip to content Skip to navigation
Warner Linear Actuators

Vérin linéaire H-Track

Les vérins H-Track intègrent une conception de transmission d’énergie par fluide brevetée, qui assure une capacité de charge très importante dans les usages d’intensité extrême, une longueur broche à broche plus compacte que celle des vérins affichant la même capacité de charge, ainsi que d’excellents niveaux d’indice de protection (IP) et de résistance à la corrosion. Le modèle H-Track utilise une pompe à engrenages externe raccordée à un réservoir et à un vérin, donnant ainsi le vérin Warner le plus résistant aux impacts. La pompe du H-Track est polie, nettoyée, vidangée et remplie sous vide avec du liquide hydraulique dégazé. Le système est totalement étanche, sans tuyau susceptible de fuir. Cela vous garantit la livraison d’un produit sans contaminant et sans maintenance pour toute la durée de vie du vérin.

Vue d'ensemble

VIDÉO : actuateur linéaire électro-hydraulique H-Track : manutention de charges lourdes dans des espaces réduits

En savoir plus sur le vérin électro-hydraulique H-Track Thomson intégrant une conception de transmission d'énergie par fluide brevetée, qui assure une capacité de charge très importante dans les usages d'intensité extrême, une longueur broche à broche plus compacte que celle des vérins affichant la même capacité de charge, ainsi que d'excellents indices de protection (IP) et de résistance à la corrosion. 

Caractéristiques du vérin H-Track :

  • L’entraînement hydraulique offre une force maximale de 21 350 N (4 800 livres) et une vitesse de course de près de 100 mm (4") par seconde.
  • Le boîtier en alliage d’aluminium anodisé résiste à la corrosion et protège des impuretés, de la poussière, de l’humidité et de nombreux agents corrosifs.
  • Plage de température de fonctionnement de -26 ºC à +65 ºC (-20 ºF à +150 ºF). En standard -40 ºC à +54 ºC (-40 ºF à +130 ºF) et -18 ºC à +80 ºC (0 ºF à +180 ºF) disponibles.

 

 

  • Des longueurs de course standard de 51, 102, 152, 203, 254, 305, 356, 406 mm. (2", 4", 6", 8", 10", 12", 14" et 16").
  • IP69K dynamique / IP67 statique.
  • Le piston n’a pas besoin de modération de torsion.

 

 

Vous recherchez des vérins hydrauliques ?

Évitez la saleté, la complexité, les risques de contamination et l'entretien liés aux vérins hydrauliques traditionnels et envisagez une solution alliant les avantages des vérins hydrauliques et électriques. Notre vérin linéaire électro-hydraulique H-Track est un système autonome tout-en-un qui peut résister à des charges de choc extrêmes, empêche les fuites et présente un profil de vitesse supérieur.

Pourquoi les actionneurs électriques remplacent-ils les systèmes hydrauliques ? Pour le savoir, consultez notre livre blanc. https://www.thomsonlinear.com/en/products/linear-actuators/white-paper

 

 

 

 

Cette comparaison entre un vérin électrique et un système hydraulique illustre clairement comment un fonctionnement plus simple peut contribuer à éviter les dangers liés à l'installation, au fonctionnement et à l'entretien de ce type d'appareil.

 

 

Points essentiels Valeur
[A] Le fluide est aspiré du réservoir
[B] Le fluide est aspiré côté tête
[C] Le fluide hydraulique sous pression contraint le vérin à se déployer depuis le côté embout
[D] Le fluide hydraulique sous pression circule à travers les valves de déplacement pilotes qui acheminent le liquide
[E] Des réducteurs pressurisent le fluide hydraulique
[F] Les réducteurs tournent avec le moteur
[E] Le moteur tourne dans le sens horaire
Points essentiels Valeur
[A] L'excédent de fluide remplit le réservoir
[B] Le fluide sous pression entre côté tête pour la rétraction
[C] Le fluide sort côté embout
[D] Le fluide hydraulique sous pression circule à travers les valves de direction qui acheminent le liquide
[E] Des réducteurs pressurisent le fluide hydraulique
[F] Les réducteurs tournent avec le moteur
[E] Le moteur tourne dans le sens antihoraire

 

 

Le H-Track entièrement autonome affiche les dimensions de montage les plus réduites de sa catégorie grâce à un système breveté de valve et de réservoir. La circulation du fluide hydraulique est totalement étanche, fournissant un environnement de travail plus sûr et d'importants gains de place et de coût.


Parcourir les numéros de référence H-Track
back to top