Skip to content Skip to navigation
Trouver un produit

Sélectionner une solution

La méthode la plus rapide et la plus simple d'achat par pointer-cliquer d'une pièce ou d'un ensemble complet

Dimensionnement et sélection de votre système selon les besoins de l’application

Contacter Thomson concernant vos besoins

Besoin d'un usinage spécial ? Contacter Thomson

Sélectionner le type de produit

+/- 0.004 in per ft, 23 microns per 300 mm

Ensemble à vis/écrou à billes

+/- 0.004 in per ft, 23 microns per 300 mm

Ecrou à billes à embase (gauche) et écrou à billes fileté (droite).

Ecrou à billes

Ecrou à billes à embase (gauche) et écrou à billes fileté (droite).

Les vis à billes standard sont caractérisées par un fonctionnement plus lisse.

Vis à billes

Les vis à billes standard sont caractérisées par un fonctionnement plus lisse.

+/- 0.0005 in per ft

Ground Screw/Nut Assembly

+/- 0.0005 in per ft

Solutions de montage pour les ensembles à vis à billes Thomson.

Support de roulement

Solutions de montage pour les ensembles à vis à billes Thomson.

ÉTAPE 1 - Profil de mouvement

Saisir les paramètres de profil de mouvement


Remarque : vous pourrez choisir les supports d’extrémité Thomson à l’étape 3.

Saisissez l’une des quatre options suivantes :

Résultat du profil de mouvementSystème métriqueImpériale
Vitesse max.
Accélération
Vitesse moyenne
Temps de déplacement

ÉTAPE 2 - Données d’application

Saisissez les forces de charge


Masse de la charge
Saisissez l’angle :degrés

Pour les forces en plus de la masse de la charge

Forces axiales calculéesSystème métriqueImpériale
Force axiale max.
Charge de fonctionnement équivalente
Force pour accélérer
Distance pendant l’accélération
Force à vitesse constante
Distance à vitesse constante
Force pour décélérer
Distance pendant la décélération
Coefficient de friction

ÉTAPE 3 - Options de composants

Sélectionnez Extrémités coupées, Usinage d''extrémité seulement ou Usinage d''extrémité avec supports d''extrémité


Vous devez terminer l’étape 1 avant de sélectionner des supports d’extrémité.

Sortie de traitement d''extrémité
Fixation en bout :
Sens de l’écrou :
Sens de la vis étendue :
Support gauche :
Support droit :

Cet outil vous permet de configurer l''usinage pour des supports d''extrémité standard Thomson. Si un usinage spécial est nécessaire, veuillez contacter Thomson.

Sélectionner le type d’écrou


Les options d’écrous disponibles indiquées sont basées sur vos précédentes sélections. Reportez-vous aux tableaux à droite.

Ecrou à embase

671 Disponible

  • 176 Impériale
  • 495 Système métrique
  • Avec embase filetée intégrée ou en option.

    Ecrou fileté

    253 Disponible

  • 154 Impériale
  • 99 Système métrique
  • Ces écrous sont fournis sans embase filetée, mais celle-ci peut être ajoutée à l'écrou.

    Ecrou cylindrique

    222 Disponible

  • 222 Système métrique
  • Compact, convient pour un montage personnalisé.

    Grille de disponibilité des écrous (Mises à jour des tableaux à mesure de votre avancement dans les étapes 1 à 3)

    Les codes de résultats de test sont basés sur les entrées à gauche, qui identifient les diamètres et pas répondant aux critères de votre application. Vous devrez peut-être ajuster les entrées pour optimiser les résultats, c’est-à-dire réduire la vitesse requise pour augmenter l’empreinte des combinaisons réussies des diamètres et de pas de vis.

    Click any cell in the availability grid for more information.

    Gamme de produits en unités impériales Thomson
    Diamètre nominal de la vis à billes (in)Pas (in)
    0.1250.2000.2500.4130.4730.5000.6601.0001.5001.8752.000
    0.375
    0.500
    0.631
    0.750
    0.875
    1.000
    1.150
    1.171
    1.500
    2.000
    2.250
    2.500
    3.000
    4.000
    Gamme de produits en unités métriques Thomson
    Diamètre nominal de la vis à billes (mm)Pas (mm)
    2345102025324050
    10
    12
    16
    20
    25
    32
    40
    50
    63
    80
    Légende
    Réussite aux testsDéfaillance de la charge dynamique
    Défaillance de la longueur totaleDéfaillance du flambage (si la compression a été sélectionnée)
    Défaillance de vitesseSupports d'extrémité sélectionnés non disponibles
    Défaillance de la charge du support d’extrémitéNon disponible dans ce diamètre et ce pas
    Supports d'extrémité Thomson disponibles

    Toutes les couleurs (sauf gris foncé) correspondent aux écrous disponibles.

    Parmi les écrous disponibles, toutes les couleurs sauf le vert désignent des écrous qui entraîneront un pourcentage de défaillance.



    back to top