Skip to content Skip to navigation
Electrak GX Linear Actuators

Vérins linéaires Electrak® GX

Les vérins Electrak GX utilisent un ensemble vis à billes robuste pour les applications nécessitant des capacités de charge jusqu'à 9 kN (2 000 lbf). Lorsque le vérin n'est pas utilisé, un frein de maintien à ressort à spires jointives ou un écrou Acmé antiretour en arrière (en fonction de la capacité de charge sélectionnée) maintient les charges en place. L'Electrak GX met la personnalisation au premier plan avec de nombreuses options standardisées pour le montage en bout et un grand choix de longueurs de course pour une adaptation optimale à votre application.

Vue d'ensemble

Spécifications

Caractéristiques techniques Vis Acmé Vis à billes
Tensions d’entrée : Vcc 12, 24, 36. 48, 90
Tensions d’entrée : Vca 115, 230, 440
Longueur de course max. : mm (pouce) 610 (24,0)
Charge dynamique max. : N (lbs) 2 250 (500) 6800 (2000) 
Charge statique max. : N (lbs) 11350 (2550) 18000 (4050)
Vitesse à vide max. : mm/s (pouces/s) 54 (2.1) 61 (2.4)
Vitesse à pleine charge max. : mm/s (pouces/s) 32 (1.26)  37 (1.4)
Cycle de service à pleine charge à 25 ºC (77 ºF) 25%
Température de fonctionnement :  ºC (ºF) -25 à +65 (-15 à +150)
Classe de protection : standard (en option) Modèles cc : IP66 (IP69k) Modèles ca : IP45
Commandes compatibles Varie en fonction du modèle
Utilisez notre sélecteur de produits pour une sélection adéquate

Caractéristiques Electrak GX

  • Rallonge en acier inoxydable
  • Limiteur de couple pour protection en milieu et fin de course
  • Interrupteur thermique à réarmement automatique pour protection de moteur
  • Frein de maintien de charge à activation automatique
  • Engrenage droit robuste
  • Lifetime gear lubrication
  • Self-locking acme screw design
  • Protective seal
  • Clevis mounting

Options Electrak GX

  • Potentiomètre 
  • Commande manuelle
  • Autres options de montage en bout
  • Options de connecteurs

Parcourir les numéros de référence Electrak GX
back to top