Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson oferuje największy na świecie wybór łożysk Linear Ball Bushing w wymiarach mierzonych w calach i metrach. Do wyboru jest ponad dziewięć różnych rodzin łożysk liniowych i akcesoriów do nich, wszystkie są najnowocześniejsze i wykonane w najlepszej jakości.
Zalety RoundRail: System łożysk RoundRail Ball Bushing® jest doskonały w wyrównywaniu nieregularności skrętu (spowodowanych niedokładnością sanek, głównego stojaka lub wygięciem maszyny), co powoduje, że obciążenie elementów łożyska jest niewielkie.
Do zastosowań o dużym obciążeniu i wysokiej prędkości. Samoczynne wyrównywanie dzięki niskim współczynnikom tarcia
Do zastosowań o umiarkowanym obciążeniu i umiarkowanej prędkości. Samoczynne smarowanie, odporność na zabrudzenia i pył. Idealne rozwiązanie do zastosowań wymagających odporności na korozję i związanych ze zmywaniem
Do zastosowań związanych z dużym obciążeniem lub wysoką prędkością, co może się wiązać z zanieczyszczeniem pyłem lub osadem
Thomson is working to define specifications for a new inch version of the polymer bushing. Please leave your contact information, below, if you would be free to discuss your application that needs an inch version of this product. After submitting this form you will be returned to the currently available metric polymer bushing product selector.
Zoptymalizuj swój projekt dzięki niestandardowemu rozwiązaniu Ball Bushing.
W zastosowaniach, w których duże obciążenia wymagają ruchu liniowego z prędkością, precyzją i bez tarcia, optymalnym rozwiązaniem są łożyska liniowe Ball Bushing®.
Dostępne w rozmiarach metrycznych lub imperialnych, najnowocześniejsze uniwersalnie samonastawne liniowe łożyska ślizgowe firmy Thomson produkowane są zgodnie z najwyższymi standardami jakości w celu zapewnienia płynnego, dokładnego ruchu od 75 lat. A w przypadku zastosowania zespołu wałów 60 Case® LinearRace® firmy Thomson trwałość i zdolność do przenoszenia obciążeń znacznie wzrasta w porównaniu z modelami konwencjonalnymi.
Dowiedz się więcej o zespołach wałów RoundRail firmy Thomson
Wymagania projektowe wskazują na konieczność użycia czegoś spoza standardowej oferty firmy Thomson? To żaden problem. Nasz doświadczony zespół wsparcia technicznego może podjąć współpracę w celu opracowania optymalnego rozwiązania do każdego zastosowania. Nasze niestandardowe opcje łożysk obejmują fabrycznie montowane konfiguracje zespołów łożyskowych, kulki precyzyjne (odporne na korozję, ze stali nierdzewnej, nylonu i wiele innych), smarowanie fabryczne i specjalne wykończenia.
Firma Thomson udostępnia w internecie wiele materiałów, które pomagają w podjęciu decyzji na każdym etapie procesu zakupu łożysk Ball Bushing:
Po wybraniu zespołu wałów do projektu ruchu liniowego należy wybrać łożyska liniowe Ball Bushing. Łożysko otwarte lub zamknięte zależy od rodzaju wybranego zespołu wałów.
Wydajność łożysk liniowych Ball Bushing zależy w dużej mierze od tego, jak dobrze zamontowane są one w maszynie lub urządzeniu. Obejrzyj film, aby poznać wskazówki i akcesoria, które ułatwiają prawidłowy montaż łożysk liniowych.
W zastosowaniach ruchu liniowego liniowe łożyska Ball Bushing o regulowanej średnicy mogą pomóc w osiągnięciu większej precyzji.
W celu uzyskania maksymalnej obciążalności łożyska liniowe zorientowane są w taki sposób, aby obciążenie rozłożone było między bieżniami łożyskowymi. Obejrzyj film, aby się dowiedzieć, dlaczego jest to tak ważne dla osiągów łożysk liniowych, a tym samym dla konstrukcji maszyny.
Postęp w zakresie zdolności do przenoszenia obciążeń, trwałości i łatwości produkcji pozwolił na poszerzenie zakresu zastosowań, które mogą korzystać z niemal beztarciowego prowadzenia liniowego. Od czasu wprowadzenia w latach 70. prowadnicy liniowej z szyną o przekroju kwadratowym lub profilowanym konstruktorzy stają przed zasadniczym pytaniem: okrągła czy kwadratowa?
Daha fazla bilgiDla większości producentów koszty przestojów maszyn mogą być znaczące, powodując straty rzędu tysięcy, a nawet milionów dolarów. Niewielkie inwestycje w rutynową i prewencyjną konserwację mogą się jednak wielokrotnie zwrócić.
Daha fazla bilgiJak wybierać spośród głównych typów technologii liniowych oraz jak projektować systemy automatyki, które zapewniają optymalną wydajność, wykorzystując wymagania projektowe, a nie koszt, jako główny czynnik przy wyborze komponentów liniowych.
Daha fazla bilgiJak inwestycja 25 dolarów teraz może zapobiec dziesiątkom tysięcy dolarów w nieplanowanym przestoju.
Daha fazla bilgiSelf-lubricating Linear Bearing Pillow Blocks | 167 KB | |
Stainless Steel Ball Bushing Bearings | 1812 KB | |
Super Metric Ball Bushing Bearing Cross Reference Sheet | 172 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].