Skip to content Skip to navigation

Polimerowe łożyska z tuleją

Polimerowe łożyska z tuleją firmy Thomson zapewniają projektantom systemów ruchu liniowego niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie dla maszyn, w przypadku których obciążalność momentem nie ma znaczenia krytycznego, a zanieczyszczenie i temperatura stanowią istotne kwestie. Te łożyska ślizgowe są również przydatne do zastosowań wymagających wałów, które są niekompatybilne ze standardowymi łożyskami Ball Bushings® (np. stal nierdzewna 316). Obsługujące obciążenia o masie do 917 kilogramów-siła (2023 funtów-siła) polimerowe łożyska stanowią rozwiązanie odporne na korozję do zastosowań o niskim obciążeniu i niskiej prędkości.

W połączeniu z zespołem wałów RoundRail, zespołami łożyskowymi lub innymi podzespołami montażowymi łożyska polimerowe zapewniają ekonomiczne rozwiązanie do systemów ruchu liniowego, które można wykorzystywać w wielu zastosowaniach, takich jak automatyzacja zakładu produkcyjnego, robotyka, zdrowie i uroda, automatyzacja sprzętu medycznego, obróbka drewna, opakownictwo, żywność i napoje oraz sprzedaż.

Przegląd

Dane techniczne polimerowych łożysk:

 

Maks. obciążenie [N (funt-siła)] 9000 (2023)
Maks. prędkość [m/s (cal/s)] 8 (315)
Rozmiary łożysk typu zamkniętego [mm] 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 40, 50
Rozmiary łożysk typu otwartego [mm]  
Limity temperatur roboczych [°C (°F)] Od -50 do 90 (od -58 do 194)
Materiał, z którego wykonano obudowę anodowane aluminium
Materiał, z którego wykonano zespół łożyskowy aluminium

 

         

Najważniejsze informacje dotyczące polimerowych łożysk:

  • Dostępne w rozmiarach od 6 do 50 mm (zamknięte) i od 10 do 50 mm (otwarte).
  • Obsługa bez konserwacji.
  • Polimerowe wkładki obniżają poziom hałasu.
  • Odporność na zabrudzenia i pył.
  • Adapter z anodowanego aluminium.
  • Dostępne z aluminiowymi zespołami łożyskowymi
  • Możliwość użytkowania w temperaturach od -58˚F do 194˚F / od -50˚C do 90˚C.
  • Dostępne w wersji otwartej i zamkniętej.

Zastosowania polimerowych łożysk:

  • Automatyka zakładowa
  • Robotyka
  • Zdrowie i uroda
  • Automatyzacja sprzętu medycznego
  • Obróbka drewna
  • Opakowalnictwo
  • Branża spożywcza
  • Sprzedaż

Polymer Bushing Bearings IGUS CROSS REFERENCE

Polymer bushing bearings from the brand name you trust are now available locally from your distributor.

Click here to download a PDF of the cross reference table below.

 
Part Type Thomson Part Number Description IGUS Part Number
Standard Pillow Block PLBM12 POLYMER-PILLOW BLOCK 12MM RGA-01-12
PLBM16 POLYMER-PILLOW BLOCK 16MM RGA-01-16
PLBM20 POLYMER-PILLOW BLOCK 20MM RGA-01-20
PLBM25 POLYMER-PILLOW BLOCK 25MM RGA-01-25
PLBM30 POLYMER-PILLOW BLOCK 30MM RGA-01-30
PLBM40 POLYMER-PILLOW BLOCK 40MM RGA-01-40
PLBM12OPN POLYMER-PILLOW BLOCK 12MM OPEN OGA-01-12
PLBM16OPN POLYMER-PILLOW BLOCK 16MM OPEN OGA-01-16
PLBM20OPN POLYMER-PILLOW BLOCK 20MM OPEN OGA-01-20
PLBM25OPN POLYMER-PILLOW BLOCK 25MM OPEN OGA-01-25
PLBM30OPN POLYMER-PILLOW BLOCK 30MM OPEN OGA-01-30
PLBM40OPN POLYMER-PILLOW BLOCK 40MM OPEN OGA-01-40
Twin Pillow Block PLTBM12 TWN POLYMER-PILLOW BLOCK 12MM RTA-01-12
PLTBM16 TWN POLYMER-PILLOW BLOCK 16MM RTA-01-16
PLTBM20 TWN POLYMER-PILLOW BLOCK 20MM RTA-01-20
PLTBM25 TWN POLYMER-PILLOW BLOCK 25MM RTA-01-25
PLTBM30 TWN POLYMER-PILLOW BLOCK 30MM RTA-01-30
PLTBM40 TWN POLYMER-PILLOW BLOCK 40MM RTA-01-40
PLTBM12OPN POLYMER-PILLOW BLOCK 12MM OPEN OTA-01-12
PLTBM16OPN POLYMER-PILLOW BLOCK 16MM OPEN OTA-01-16
PLTBM20OPN POLYMER-PILLOW BLOCK 20MM OPEN OTA-01-20
PLTBM25OPN POLYMER-PILLOW BLOCK 25MM OPEN OTA-01-25
PLTBM30OPN POLYMER-PILLOW BLOCK 30MM OPEN OTA-01-30
PLTBM40OPN POLYMER-PILLOW BLOCK 40MM OPEN OTA-01-40
Polymer Bushing PLM06 POLYMER BUSHING 6MM RJZM-01-06
PLM08 POLYMER BUSHING 8MM RJZM-01-08
PLM10 POLYMER BUSHING 10MM RJUM-01-10
PLM12 POLYMER BUSHING 12MM RJUM-01-12
PLM16 POLYMER BUSHING 16MM RJUM-01-16
PLM20 POLYMER BUSHING 20MM RJUM-01-20
PLM25 POLYMER BUSHING 25MM RJUM-01-25
PLM30 POLYMER BUSHING 30MM RJUM-01-30
PLM40 POLYMER BUSHING 40MM RJUM-01-40
PLM50 POLYMER BUSHING 50MM RJUM-01-50
PLM10OPN POLYMER BUSHING 10MM OPEN OJUM-01-10
PLM12OPN POLYMER BUSHING 12MM OPEN OJUM-01-12
PLM16OPN POLYMER BUSHING 16MM OPEN OJUM-01-16
PLM20OPN POLYMER BUSHING 20MM OPEN OJUM-01-20
PLM25OPN POLYMER BUSHING 25MM OPEN OJUM-01-25
PLM30OPN POLYMER BUSHING 30MM OPEN OJUM-01-30
PLM40OPN POLYMER BUSHING 40MM OPEN OJUM-01-40
CAD modele
RoundRail Linear Guides and Components: Linear Bearings, Linear Shafting, Rail Guides 21017 KB Email

Wybierz model CAD:

Tuleje (seria PL)

Polimerowe tuleje (seria PL)

Zespoły łożyskowe

Polimerowe zespoły łożyskowe

Podwójne zespoły łożyskowe

Polimerowe podwójne zespoły łożyskowe

back to top