Skip to content Skip to navigation

Niestandardowe łożyska liniowe Ball Bushing®

Opcje dostosowania liniowych łożysk Ball Bushing

Pełna oferta standardowych łożysk Ball Bushing firmy Thomson i akcesoriów pomocniczych nadal spełnia potrzeby niezliczonych projektów ruchu liniowego, jednak w niektórych zastosowaniach konieczne jest dostosowanie produktów do potrzeb klienta. Bez względu na konfigurację nasze niestandardowe produkty oferują optymalną równowagę między wydajnością, żywotnością i kosztem instalacji, a także zapewniają dużą elastyczność, umożliwiając uzyskanie dobrze dopasowanego rozwiązania.

Nasi doświadczeni inżynierowie mogą pomóc upewnić się, że wybór części jest właściwy za pierwszym razem, natomiast nasi pracownicy działu serwisu mogą nadzorować prawidłowe początkowe zastosowanie i zapewnić kompleksowe wsparcie techniczne po zamontowaniu.

Dostępne opcje dostosowania

Łożyska

  • Odporne na korozję kulki i płyty łożyskowe
  • Kulki nylonowe lub naprzemienne kulki nylonowe/stalowe zapewniają cichą pracę
  • Smary klasy spożywczej i inne określone przez użytkownika
  • Wytrawianie i znakowanie określone przez użytkownika

Zespoły łożyskowe

  • Kołnierze montażowe
  • Otwory montażowe określone przez użytkownika
  • Kołki ustalające do wyrównywania
  • Inne kształty na potrzeby zintegrowania w maszynie końcowej
  • Specjalne materiały lub osprzęt odporne na zmywanie, korozję i wysokie temperatury
  • Regulowane obudowy do uzyskania wstępnego obciążenia i sztywności

Contact us by filling out the form below with your design requirements, and our experienced support team will review them immediately.

Jak możemy pomóc?


Dysponujesz rysunkiem? Zachęcamy do jego przesłania, a nasz doświadczony zespół zapozna się z nim i odpowie w najszybszym możliwym terminie.

Nie wybrano pliku
Usuń plik

Czy chcesz otrzymywać aktualizacje e-mailem od firmy Thomson? Obejmują one historie aplikacji, możliwości odbycia szkoleń internetowych, informacje o nowych produktach i łącza do narzędzi internetowych.

Szczegółowe informacje na temat sposobu wykorzystywania i przetwarzania przez nas danych osobowych oraz możliwości wycofania zgody znajdują się w naszej przegląd polityki prywatności.

back to top