Łożyska Dzielone

Aby wspomóc przenoszenie małych, średnich i dużych obciążeń oraz zoptymalizować precyzję, firma Thomson oferuje łożyska liniowe montowane fabrycznie w różnych konfiguracjach zespołów łożyskowych, umożliwiając dopasowanie do wymogów zastosowania.

Która konfiguracja zespołu łożyskowego jest najlepsza do Twojego zastosowania?

Zespoły łożyskowe do łożysk liniowych RoundRail firmy Thomson zapewniają samoczynne wyrównanie i mają większą tolerancję na ograniczoną równoległość w porównaniu z prowadnicami z szyną kwadratową. Ponadto są łatwiejsze i tańsze w montażu, co nie wpływa na pogorszenie wymaganych istotnych parametrów pracy. Łożyska dzielone można montować z podporami pełnymi lub końcowymi. Dobrze znoszą obciążenia chwilowe i zapewniają mały opór oraz doskonałą płynność ruchu.

Poniżej podano dostępne konfiguracje zespołów łożyskowych Thomson z parametrami opartymi na naszym asortymencie łożysk liniowych RoundRail. Z pewnymi wyjątkami większość konfiguracji można łączyć ze sobą. Na przykład dostępny jest standard zamknięty, podwójny, regulowany.

Otwarte lub zamknięte. Otwarte zespoły łożyskowe przeznaczone są do stosowania z wałami z podporami pełnymi, natomiast zamknięte zespoły łożyskowe przeznaczone są do zastosowań z podporami końcowymi. 

Bearing

Pojedyncze lub podwójne. Wszystkie zespoły łożyskowe dostarczane są z zamontowanym łożyskiem liniowym Ball Bushing®. Pojedyncze zespoły łożyskowe zawierają jedno łożysko liniowe, natomiast podwójne zespoły łożyskowe są dłuższe i zawierają dwa łożyska liniowe. 

single or twin pillow block bearing

Regulowane lub nieregulowane. Zespoły łożyskowe dostępne są również z obudowami regulowanymi lub obudowami stałymi, nieregulowanymi. Regulowane zespoły łożyskowe mają śrubę regulacyjną (lub kilka śrub w przypadku podwójnego zespołu łożyskowego), co umożliwia regulację luzu promieniowego między wałem a łożyskiem liniowym. 

Adjustable or Non-Adjustable Pillow Block Bearings

Montaż standardowy, boczny lub z kołnierzem. Standardowe zespoły łożyskowe mocowane są powierzchnią montażową równolegle do wału. Dostępne są również zespoły łożyskowe z kołnierzem, w których powierzchnia montażowa jest prostopadła do wału. Zespoły łożyskowe do montażu bocznego są otwarte, a ich powierzchnia montażowa ustawiona jest pod kątem 90 stopni względem standardowych zespołów. 

Standard, Flanged, or Sidemount pillow block bearings

Wybór zespołu łożyskowego firmy Thomson

Łożyska i prowadnice liniowe: podstawy dla inżynierów projektantów

Jak używać regulowanych zespołów łożyskowych, aby zoptymalizować precyzję

Łożyska i prowadnice liniowe: zastosowania projektowe

SZKOLENIE DOTYCZĄCE ŁOŻYSK DZIELONYCH

ZESPOŁY ŁOŻYSKOWE

Zespoły łożyskowe dostępne są w wielu różnych konfiguracjach.

  • Otwarte lub zamknięte
  • Pojedyncze lub podwójne
  • Regulowane lub nieregulowane
  • Standardowe lub kołnierzowe

All pillow blocks come with a bushing installed. All pillow blocks are supplied with wipers unless specified otherwise.

CZYTAJ DALEJ
REGULOWANE ŁOŻYSKA DZIELONE

Regulowane zespoły łożyskowe zostały zaprojektowane w taki sposób, aby ich regulacja umożliwiała zmianę luzu. Poniższy film przedstawia etapy regulacji regulowanego zespołu łożyskowego w celu zmniejszenia luzu.

CZYTAJ DALEJ
KONSERWACJA

Dostarczane łożyska Ball Bushing® i RoundWay® firmy Thomson zabezpieczone są olejem antykorozyjnym (o ile nie określono inaczej). Olej antykorozyjny nie jest środkiem smarnym odpowiednim do pracy łożyska. Przed montażem należy nasmarować łożyska niewielką ilością smaru lub oleju, aby zapewnić ich prawidłowe działanie. Wybór środka smarnego zależy od wielu czynników.

Kilka ogólnych wskazówek ułatwiających wybór spośród dostępnych opcji środków smarnych:

  • W przypadku małych obciążeń i dużych prędkości dobrze sprawdzi się olej maszynowy lub smar o niskiej lepkości.
  • W przypadku średnich obciążeń i prędkości dobrze sprawdzi się smar NLGI 1 lub 2.
  • Duże obciążenia mogą wymagać smaru z dodatkiem EP2. EP (Extreme Pressure) odporny jest na działanie ekstremalnego ciśnienia i zawiera specjalne dodatki zapobiegające rozpadowi smaru pod wpływem wysokiego ciśnienia. Ten rodzaj smaru powoduje matowienie stalowych wałów.
  • Smar LinearLube® firmy Thomsonnadaje się do większości zastosowań przemysłowych i znajduje się na liście FDA.
CZYTAJ DALEJ