Skip to content Skip to navigation
Łożyska MultiTrac Ball Bushing

Łożyska MultiTrac Ball Bushing

Bardzo sztywne łożyska MultiTrac Ball Bushing zmniejszają wygięcie i zapewniają dwa razy większe możliwości obciążenia lub ośmiokrotnie dłuższy okres żywotności niż konwencjonalne łożyska Ball Bushing.  Opatentowana technologia prowadzenia kulkowego w łożyskach zapobiega zacinaniu się i drganiu (stick-slip), co jest typowe dla zwykłych łożysk o dużym tarciu.  Większe obciążenie łożysk pozwala konstruktorom na zoptymalizowanie kompaktowości systemu i zmniejszenie kosztów sprzętu.

Przegląd

Dane techniczne łożysk MultiTrac Ball Bushing

Wersja łożyska Miara metryczna (mm)
Rozmiary 8mm - 40mm
Typy łożysk Otwarte
Zamknięte
Regulowane
Typy łożysk dzielonych Brak
Obciążenia łożysk Do 9250 N
Wersje specjalne Kulki nylonowe
Wbudowane wybieraki
Antykorozyjne

Najważniejsze informacje o produkcie MultiTrac

  • Sztywna tuleja stalowa, zapewniająca minimalne wyginanie i w efekcie dokładne, precyzyjne pozycjonowanie
  • Podwójne bieżnie dla kulek zapewniają dwa razy większe obciążenia
  • Odporne na zużycie, skonstruowane z polimeru o niskim tarciu mocowanie redukuje bezwładność i poziom hałasu podczas pracy

Przeglądaj łożyska kulkowe z tuleją Multitrac — numery części
back to top