Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Łożyska ze stali precyzyjnej Ball Bushing zapewniają znaczną poprawę wydajności, produktywności i dokładności w porównaniu ze zwykłymi łożyskami o wysokim tarciu i z płaskimi torami. Konstrukcja w całości ze stali powoduje, że linia produktowa łożysk jest idealna do zastąpienia łożysk zwykłych w zastosowaniach, gdzie występuje wysoka temperatura. Sztywna konstrukcja powoduje, że są one bardzo trwałe w porównaniu do łożysk Ball Bushing z elementami polimerowymi. Po zamontowaniu w standardowym łożysku dzielonym Thomson, łożysko Ball Bushing ze stali precyzyjnej może samodzielnie wyrównać się do 3° w każdym kierunku.
Wersja łożyska | Precyzyjne | Bardzo precyzyjne |
Instrument | Die Set |
---|---|---|---|---|
Rozmiary (in) | 3/16" - 2" | 3/16" - 2" | 1/8" - 1/4" | 1" - 2" |
Typy łożysk | Otwarte Zamknięte Regulowane |
Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte |
Typy łożysk dzielonych |
Otwarte Otwarte regulowane Zamknięte regulowane |
N/D | N/D | N/D |
Obciążenie łożysk | Do 5000 lbf | Do 5000 lbf | Do 19 lbf | Do 1100 lbf |
Wersje specjalne | Kulki nylonowe Wbudowane wybieraki Antykorozyjne |
Kulki nylonowe Wbudowane zabieraki Antykorozyjne |
Dopasowane Zestawy bieżni liniowej |
Brak |
Thomson 60 Case Linear Race shafting has been popular for decades for its consistent reliability and performance. To help customers get this high-quality, lab-tested product into their hands as quickly as possible for their time-sensitive design projects, Thomson goes to great lengths.
With the special machining add-on to the Thomson online shafting selector tool, the burden of creating 2D drawings is relieved, and the amount of time needed to specify the machined shaft is dramatically reduced.
Watch this comprehensive demo and see how this feature offers the most commonly used machining options, which are automatically converted to manufacturable 2D drawings for download as printable PDFs or sharable links.
Try the online shafting selector tool and special machining add-on at: https://www.thomsonlinear.com/en/products/shafting
For any cases in which your machining configurations don't fall within the scope of our tool's options, Thomson application engineers are always ready to provide fast help.
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].