Skip to content Skip to navigation
Łożyska FluoroNyliner Bushing

Łożyska FluoroNyliner Bushing

Łożysko FluoroNyliner® Bushing to zwykłe łożysko samosmarujące.  Jego duża powierzchnia stykowa zapewnia doskonałą wydajność w warunkach, gdzie panują duże drgania lub jest narażone na uderzenia, natomiast uproszczona konstrukcja pozwala na pracę w warunkach o silnym zanieczyszczeniu.  FluoroNyliner można stosować z niewzmacnianymi zespołami wałów o dużym stopniu antykorozyjności, dzięki czemu sprawdza się ono idealnie w warunkach korozyjnych i zanurzeniowych.

Przegląd

Dane techniczne łożysk FluoroNyliner

Wersja łożyska Miara anglosaska (in)
Rozmiary 1/4" - 2"
Typy łożysk Otwarte
Zamknięte
Typy łożysk dzielonych Otwarte
Zamknięte
Wersje łożysk Standard
Samowyrównujące
Kompensacja średnicy wewn.
Wersje łożysk dzielonych Pojedyncze
Podwójne
Kołnierzowe
Obciążenia łożyska Do 12 500 lbf

Najważniejsze informacje o produkcie FluoroNyliner

  • Duża gładka powierzchnia stykowa, zapewniająca możliwość dużych obciążeń oraz ruch liniowy i obrotowy
  • Samosmarujące powlekanie PTFE I.D.
  • Obudowa łożyska z silnie anodowanego aluminium
  • Takie same wymiary jak łożyska Linear Ball Bushing

Przeglądaj łożyska z tuleją Fluoronyliner — numery części
back to top