Skip to content Skip to navigation
Łożyska Super Ball Bushing

Łożyska Super Ball Bushing

Łożysko Super Ball Bushing® jest standardem przemysłowym wśród samowyrównujących łożysk liniowych od ponad dwudziestu lat. To łożysko zapewnia trzy razy większe obciążenie lub 27 razy dłuższy okres żywotności niż konwencjonalne łożyska liniowe.  Oprócz znacznego wzrostu możliwości obciążenia, łożysko Super Ball Bushing jest samowyrównujące, lekkie oraz reguluje się z niskim współczynnikiem tarcia.  To szybka i łatwa możliwość zastąpienia zwykłych łożysk o dużym tarciu. Odporne na zużycie, skonstruowane z polimeru mocowania i tuleje zewnętrzne redukują bezwładność i hałas w krytycznych zastosowaniach wysokiej prędkości.

Przegląd

Dane techniczne łożysk Super Ball Bushing

Wersja łożyska Miara anglosaska (in) Miara metryczna (mm)
Rozmiary 3/16" - 2" 8mm - 50mm
Typy łożysk Otwarte
Zamknięte
                        Otwarte
Zamknięte
Typy łożysk dzielonych Zamknięte
Otwarte regulowane
Zamknięte regulowane
Otwarte
Zamknięte
Otwarte regulowane
Zamknięte regulowane
Wersje łożysk dzielonych Pojedyncze
Podwójne 
Pojedyncze
Podwójne
Obciążenie łożysk Do 3000 lbf Do 14 700 N
Wersje specjalne Kulki nylonowe
Zewnętrzne wybieraki
Antykorozyjne
Kulki nylonowe
Wbudowane zabieraki
Antykorozyjne

Najważniejsze informacje o produkcie Super Ball Bushing

  • Pojedynczy rowek kulkowego łożyska obiegowego zapewnia trzykrotnie większe obciążenie niż konwencjonalne łożyska liniowe
  • Wypukłe, pływające płyty łożyskowe, wychylane o  ± .5° zapewniają bezzakłóceniowe wejście i wyjście precyzyjnych łożysk kulkowych
  • Odporna na zużycie, skonstruowana z polimeru o niskim tarciu obudowa redukuje bezwładność i poziom hałasu podczas pracy
  • Najwięcej zainstalowanych produktów w Ameryce Północnej

Przeglądaj łożyska kulkowe z tuleją Super Smart — numery części
Przeglądaj łożyska kulkowe z tuleją Super — numery części metrycznych
CAD modele


To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top