Skip to content Skip to navigation
łożyska Miniature Instrument

łożyska Miniature Instrument

Precyzja działania i kompaktowe rozmiary sprawiają, że łożyska Miniature Instrument są idealne do niewielkich mechanizmów i urządzeń wymagających wysokiej powtarzalności oraz zdolności reagowania. Dzięki wymianie zwykłych łożysk prostych o wysokim współczynniku tarcia na łożyska Instrument znacznie obniżany jest współczynnik tarcia, eliminowany efekt stick-slip (drgań ciernych) i zapewniane optymalne funkcjonowanie liniowe. Łożyska Instrument mogą być dostarczane z dopasowanymi obudowami 60 Case LinearRace umożliwiającymi bezproblemowy montaż oraz optymalizującymi działanie i precyzję urządzeń.

Przegląd

Specyfikacje łożysk kulkowych z tuleją Miniature Instrument

Łożyska kulkowe z
tuleją Miniature
Instrument
Średnica
otworu (cale)
Nr części obudowy
60 Case
LinearRace
Długość maks.
Max Length (cale)
Nośność(1)
dynamiczna
(cal-funt)
INST 258-SS  0,1250 / 0,1247  LRI 2  12  7
INST 369-SS  0,1875 / 0,1872  LRI 3  12  9
INST 4812-SS  0,2500 / 0,2497  LRI 4  12  19
Łożyska kulkowe z
tuleją Miniature
Instrument i
zestawy
LinearRace
 Średnica
nominalna
(cale)
  Średnica
zewnętrzna
(cale)
 Długość łożyska
kulkowego
z tuleją
(cale)
  Liczba
bieżni
kulkowych
INST 2 MS1  0,1250  0,3125 / 0,3121  0,500 / 0,485  3
 INST 3 MS1  0,1875  0,3750 / 0,3746  0,562 / 0,547  3
 INST 4 MS1  0,2500  0,5000 / 0,4996  0,750 / 0,735  3
(1)Dynamiczna obciążalność została oparta na okresie eksploatacji odpowiadającym przebiegowi 2 mln cali. Na rzeczywistą obciążalność dynamiczną może mieć wpływ orientacja łożyska oraz kierunek przyłożonych obciążeń.

Łożyska kulkowe z tuleją Miniature Instrument – najważniejsze zalety:

  • Dostępne wraz z dopasowaną obudową 60 Case LinearRace
  • Współczynnik tarcia tylko 0,001
  • Dostępne ze średnicami otworów 1/8, 3/16 i 1/4"
  • Niewielkie rozmiary, waga i niska inercja
  • PreZakres obciążalności 7-19 cali-funt
  • Precyzyjne kulki, pierścień oraz obudowa 60 Case LinearRace wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na korozję

Przeglądaj miniaturowe łożyska kulkowe do przyrządów — numery części
back to top